Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Junta intermédia, S2MIJ

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Recursos Vídeo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.