Compression Straight Lug
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Compression Straight Lug
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Tin plated for corrosion prevention
- Annealed copper eases the crimping operation
- Optimized sizes to the most efficient electrical conductivity
- Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications"
- Markings on barrel for crimping
- Consistent material thickness, precise diameter and accurate cable fit; DIN46235
Specificații
Material
Copper
Finish
Tinned
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.