Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Unitate de distribuție a lichidului de răcire RackChiller CDU800
nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 este proiectat pentru alimentarea eficientă și sigură a echipamentelor IT. Întregul sistem se concentrează pe asigurarea unui nivel optim de fiabilitate, disponibilitate și întreținere pentru a susține răcirea cu lichid direct către plăcile de bază. CDU800 se alimentează de la sistemul principal de apă al instalației (FWS), de unde pompele integrate conduc fluxul în bucla de răcire a sistemului secundar de răcire a echipamentelor tehnice (TCS). Schimbătorul de căldură transferă căldura în exces de la lichidul de răcire secundar la cel primar. Sistemul complet este integrat într-o carcasă care arată bine, cu panouri laterale și capace detașabile. CDU poate fi instalat pe o placă sau pe o podea înălțată, în rând cu rackurile de echipamente sau într-o încăpere separată.
Caracteristici
- Capacitate de răcire de peste 800 kW la 6K (850 LPM Primary)
- Sistem de pompare cu redundanțe, de înaltă performanță, fără scurgeri
- Acționări integrate cu viteză variabilă
- Conexiuni pentru lichidul de răcire prin panoul superior sau inferior
- Afișaj integrat cu panou tactil de 10 inch
- Caracteristici de control de la distanță prin Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Detectarea integrată a scurgerilor la bord
- Densitate de energie fără egal - se încadrează în amprenta standard a centrului de date
- Poate fi supus operațiilor de întreținere în timpul funcționării - nu este necesară oprirea în timpul întreținerii sistemului
- Dispunerea cu redundanțe a sistemului minimizează riscul apariției punctelor unice de defecțiune
- Se integrează cu nVent Guardian Management Gateway și cu portofoliul de senzori
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.