nVent ERICO System 3000 Interceptor Mast Adaptor, 25.7 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO System 3000 Interceptor Mast Adaptor, 25.7 mm Hole
catalog# INTCPTADBUTT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounts nVent ERICO System 3000 Interceptor into the fiberglass mast
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.