Cable to Web of Rail Complete Welder, Power, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² Ropelay, Right Hand
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable to Web of Rail Complete Welder, Power, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² Ropelay, Right Hand
catalog# PBWT20X5RH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis
- Includes mold cleaner and flint ignitor
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.