Aisle Containment Door Adapter Panel, 80H, RAL 7021
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aisle Containment Door Adapter Panel, 80H, RAL 7021
catalog# 21130-040
Blanking panels for different aisle containment heights to avoid air leakage at aisle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Cover to close gaps above the containment door
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.