Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
catalog# EB0328
Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
- Input Voltage 230 VAC, 1-phase
- C13 and C19 outlets
- 1RU aluminum profile
- Adjustable Toolless Mounting
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.