Soluții ergonomice de manipulare a materialelor
Minimizați riscul de rănire și optimizați fluxul de lucru cu gama ergonomică de manipulare a materialelor nVent HOFFMAN
Îmbunătățiți siguranța și eficiența fluxului de lucru din producția de panouri cu soluții ergonomice de top de la nVent HOFFMAN pentru manipularea materialelor. Gama noastră de produse este concepută să simplifice și să eficientizeze operațiunile manuale tradiționale precum prelucrarea, asamblarea, cablarea și testarea cofretelor. În plus, se reduc tensiunile la care sunt supuși lucrătorii, scăzând la minimum riscul de vătămări corporale.
- Îmbunătățiți confortul și siguranța lucrătorilor
- Creșteți nivelul de organizare și eficiență.
- Fluidizați fluxul de lucru
Simplificați manipularea cu căruciorul de depozitare și transport ETT500
Special creat pentru organizarea, transportul și depozitarea contrapanourilor și a panourilor de cofret, căruciorul de transport și depozitare nVent HOFFMAN ETT500 îi ajută pe lucrători să acceseze, să manipuleze și să mute echipamente mai sigur, mai ușor și mai comod.
- Cadru și brațe de sprijin reglabile
- Rotilele blocabile ușurează deplasarea căruciorului și îl țin în loc în caz de nevoie
Utilizarea soluțiilor ergonomice poate reduce leziunile și afecțiunile musculare și articulare cu peste 50%.
Simplificați asamblarea cu masa de asamblare EAT300
Masa de asamblare nVent HOFFMAN EAT300 cu înălțime reglabilă și înclinare în mai multe face ca asamblarea și cablarea panourilor electrice să fie mai ușoare și mai comode pentru lucrători. Designul ergonomic reduce mișcările inutile ale corpului, minimizând efortul fizic și ridicarea și ușurând accesul la componente.
Lucrătorii pot lucra în picioare sau așezați pentru a asambla componentele tablourilor de comandă în mod ergonomic, în poziția cea mai potrivită pentru ei. Cadrul are înălțime reglabilă și poate fi înclinat până cu la 90 de grade. Acest lucru facilitează îi ajută pe lucrători să adapteze și să stabilizeze suprafața de lucru într-o varietate de poziții, pentru a asambla comod componente pe panourile de comandă.
Masa acționată electric oferă un mediu de lucru mai sigur, mai eficient și mai ergonomic, cu o capacitate de încărcare standard de 350 kg și o lățime maximă de lucru de 2150 mm când se utilizează o extensie de masă (comercializată separat).
Masa poate fi echipată cu extensii pentru a crește și mai mult siguranța lucrătorului când manevrează încărcături grele. Sistemul său versatil de prindere include cleme superioare și inferioare pentru fixarea sigură a contrapanoului pe masa de asamblare. În plus, profilul glisorului echipat cu role speciale ușurează alunecarea contrapanoului asamblat lateral în cofret, oferind sprijin suplimentar pentru încărcăturile mai grele.
Aveți întrebări? Noi avem răspunsuri!
Contactați experții noștri completând acest formular rapid. Suntem gata să vă ajutăm să mergeți mai departe.