Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Unitate de distribuție a lichidului de răcire RackChiller CDU800

nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 este proiectat pentru alimentarea eficientă și sigură a echipamentelor IT. Întregul sistem se concentrează pe asigurarea unui nivel optim de fiabilitate, disponibilitate și întreținere pentru a susține răcirea cu lichid direct către plăcile de bază. CDU800 se alimentează de la sistemul principal de apă al instalației (FWS), de unde pompele integrate conduc fluxul în bucla de răcire a sistemului secundar de răcire a echipamentelor tehnice (TCS). Schimbătorul de căldură transferă căldura în exces de la lichidul de răcire secundar la cel primar. Sistemul complet este integrat într-o carcasă care arată bine, cu panouri laterale și capace detașabile. CDU poate fi instalat pe o placă sau pe o podea înălțată, în rând cu rackurile de echipamente sau într-o încăpere separată.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL/cUL Listed; File No. SA7402

CE

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Black Grey
Material Oţel Zincat
Finish Plated
Color Code RAL 7021

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.