Kit de reglare pe adâncime, UPD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit de reglare pe adâncime, UPD
Aceste suporturi pentru contrapanouri permit poziționarea acestuia la adâncimea dorită în cadrul cofretului, asigurând flexibilitate maximă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Asigură reglarea contrapanoului în adâncime şi a altor accesorii în trepte de 12,5 mm.
- Material: Oţel galvanizat.
- Livrare: 4 suporturi, patru profile de adâncime şi accesorii de montare.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.