Bare de montare laterală pentru lăţime suplimentară, CMBXXXOG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bare de montare laterală pentru lăţime suplimentară, CMBXXXOG
Aceste profile ranforsează dulapul, pentru a putea fi transportat și montat în condiții de siguranță, fără a fi deformat.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Profil pentru montare pe partea laterală a unui dulap combinabil care permite fixarea unor produse specifice clientului asigurând o suprafaţă de montare suplimentară.
- Material: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 6 piese cu accesorii de montaj.
Specificații
Thickness
2mm
Material
Oțel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.