Contrapanou, OMP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanou, OMP
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a cutiei de terminații, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou din oţel pentru cutii OABP/OPCP.
- Material: Oţel galvanizat de 1,5 mm.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
Material
Oțel Galvanizat
Finish
Plated
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.