Protecţie Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Alimentare şi distribuţie (22) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (22) Comenzi şi acţionări (22) Medii igienice (6) Height 1.02in (5) 1.18in (10) 1.85in (5) 2.09in (4) 2.18in (4) 2.32in (16) 2.37in (6) 2.54in (4) 2.68in (6) 3.03in (2) 9.06in (1) 10.24in (1) 12.99in (1) 15.35in (1) 18.9in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 26mm (5) 30mm (10) 47mm (5) 53mm (4) 55mm (4) 59mm (16) 60mm (6) 65mm (4) 68mm (6) 77mm (2) 230mm (1) 260mm (1) 330mm (1) 390mm (1) 480mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 5.91in (1) 6.93in (1) 9.17in (1) 9.84in (2) 11.1in (1) 11.81in (2) 13.78in (2) 15.75in (6) 19.69in (4) 21.26in (1) 23.62in (12) 31.1in (1) 31.5in (12) 39.37in (7) 40.94in (1) 47.24in (9) 50.79in (1) 62.99in (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 150mm (1) 176mm (1) 233mm (1) 250mm (2) 282mm (1) 300mm (2) 350mm (2) 400mm (6) 500mm (4) 540mm (1) 600mm (12) 790mm (1) 800mm (12) 1000mm (7) 1040mm (1) 1200mm (9) 1290mm (1) 1600mm (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 2.24in (3) 3.74in (1) 4.33in (1) 6.1in (4) 6.3in (1) 8.27in (10) 10.24in (4) 11.81in (14) 13.39in (4) 15.75in (6) 19.06in (5) 19.69in (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 57mm (3) 95mm (1) 110mm (1) 155mm (4) 160mm (1) 210mm (10) 260mm (4) 300mm (14) 340mm (4) 400mm (6) 484mm (5) 500mm (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 4 (6) NEMA Type 12 (6) IP56 (6) Product Family Human Machine Interface (20) Wall Mounted (48) Enclosure Material Stainless Steel (21) Oţel Zincat (43) Polyester (4) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: ProtecţieView All Filters (1) SubcategoriiProtecţie impermeabilă | Cofrete cu montaj pe perete, ARFDetaliiElement de protecţie impermeabil, ASSTDetaliiElement de protecţie impermeabil, URHDetaliiDesign igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHDDetaliiPlăci de acoperire, BDPDetaliiPlăci de acoperire, BDPSDetaliiPanou din oţel inoxidabil, MPPSDetaliiCapac din oţel inoxidabil, MPLSDetalii