Cărucior de cabluri, WT
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cărucior de cabluri, WT
Căruciorul de cabluri nVent HOFFMAN este proiectat să se potrivească cu tipuri diferite de suporturi de cabluri pentru aproape orice dimensiune de cablu, precum și cu pachetele de cabluri. Căruciorul de cabluri oferă o soluție flexibilă și ergonomică pentru optimizarea ansamblurilor de cabluri. În funcție de cerințele dvs., puteți alege o versiune standard, sau dacă doriți să digitalizați datele despre cablare, o versiune inteligentă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Informații suplimentare: Pentru accesoriile căruciorului de cabluri, consultați secțiunea despre accesorii WT.
- Material: Oțel și aluminiu
- Finisaj: Acoperire cu vopsea structurată RAL 7024
- Livrare: Cărucior de cabluri cu panou de cablare și 3 suporturi de cabluri (mic, mare și pachet)
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.