EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies
The adapter is the interface between a subrack and the conduction cooled assemblies (CCAs).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Adapter to hold conduction cooled assemblies (CCAs) in subracks
Specificații
Material
Aluminiu
Works With
Subracks; Cases
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type
Guide Rail
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.