Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

multipacpro 19 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MultipacPRO EMC Shielding Kit

The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A). A test report can be downloaded.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Works With Chassis; MultipacPRO
Product Family MultipacPRO
Product Type Shielding Kit
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.