Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong
This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units
- Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only
- Aluminium profile
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized
Works With
Subracks; Cases; Chassis
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type
Guide Rail
Type
Heavy Duty
Catalog
Document de desen
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.