E-mobilitet

Optimerad kraft och skydd för framtidens transporter
Elfordon (EV) och eldrivna transporter är avgörande för en mer hållbar framtid. Kunder som investerar i produktion och infrastruktur för e-mobilitet behöver lösningar som är skalbara, sparar utrymme och gör att de kan komma i gång snabbt så att de kan hålla jämna steg med den ökande efterfrågan.
Med våra produkter och ingenjörsexpertis är nVent en tillförlitlig partner inom en mängd olika e-mobilitetstillämpningar.
nVent kan uppfylla dina e-mobilitetsbehov, som de här:
- standardmässiga och anpassade produktlösningar
- hjälp med ingenjörsarbete och installation av prototyper
- hjälp med underhåll efter installationen.
PRESENTERADE PRODUKTER
- FleXbus-system
- Flexibar Advanced, förtennad koppar
- 1-poligt distributionsblock
- Fristående skåp för EV-växelriktare
- Global IEC modulär kapsling
- IBS avancerad rund isolerad flätad ledare, halogenfri
- DT1 överspänningsskydd för DIN-skena, klass I+II, 12,5 kA, 1+0-läge
- MBJ jordnings- och bindningsflätor, förtennad koppar
Kritiska lösningar för infrastruktur för elfordon
E-mobilitet är ett område i ständig förändring, och tillverkare av elfordon förväntas balansera ständigt ökande effektkrav med rimliga kostnadsförväntningar.
På nVent har vi nytta av den expertis vi har utvecklat tack vare ett omfattande produktsortiment där vi kombinerar tillförlitlighet och säkerhet, genom att använda våra användningsklara lösningar som både sänker kostnaderna och minskar utrymmeskraven.

nVents e-mobilitetslösningar
nVent erbjuder säkra, flexibla och kostnadseffektiva lösningar och tjänster inom e-mobilitet samt kan bidra med en heltäckande och skräddarsydd expertis när det gäller tillförlitliga lösningar som är enkla att installera, tack vare en ingående kunskap om internationella koder och standarder samt tillverkningsprocessens unika element.
Lösningar för att optimera konstruktionen av anslutningar för elkraft, jordning och bindning
Lösningar för hantering och transformation av flexibla skenor och kopparskenor
Ekonomisk lösning med kompakt format
Komplett utbud av högkvalitativa, tillförlitliga, certifierade produkter