Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Datacenter och DNS

Anslutningar för elsystem i datacenter

Flexibla ledare, ström- och fördelningsplintar, isolatorer och andra lågspänningslösningar för IT-anläggningar.

I takt med att världen blir allt mer elektrifierad måste datacenter skala upp sin verksamhet för att stödja efterfrågan på tillförlitliga internet- och molntjänster. När människor vill använda internet för att ta reda på nyheter, surfa på sociala medier eller handla varor och tjänster, förväntar de sig att de webbplatser de besöker och appar de använder ska vara funktionella. Datacenter tillhandahåller den funktionen, varför de måste vara i drift utan avbrott.

Den enorma mängden ledare och elektriska komponenter i ett typiskt datacenter kräver anslutningsprodukter med god renommé för säkerhet och pålitlighet. Vi är en fullserviceleverantör som kan hjälpa dig att förstå allt som krävs för tillförlitlig energidistribution för datacenter och som matchar dina specifika krav på en halogenfri, brandsäker lösning med låg rökutveckling.

Med nVent ERIFLEX ansluts din värdefulla datacenterinfrastruktur och dina IT-tillgångar till experter som vet hur man minskar risker och potentiella värmehärdar i dina elsystem.

nVent ERIFLEX-lösningar


Flexibel skena

Flexibel kopparskena kan böjas för att skapa kortare, mer kompakta elsystemanslutningar mellan utrustning för energidistribution i datacenter, skåp och skenbanor. Många av våra kunder föredrar flexibla skenor och fästen framför stora kablar och stela skenor i datacenter.

Se hur vi sätter en ny standard för isolering av flexibla skenor under namnet nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Jämfört med standard PVC-isolering genererar Flexibar Advanced inte frätande gaser och ger en relativt låg rökopacitet enligt ISO 5659-2, IEC 61304-2 och UL 22885. Detta innebär större säkerhet för individer och mindre skador på din IT-anläggnings elektriska utrustning.

Flexibar Advanced är också halogenfri enligt IEC 60754-1, IEC 62821-1 och UL 2885, och är kompatibel med UL 94 V-0 brandsäkerhetstestning och glödtrådstest 960 °C (IEC 60695-2), vilket gör den är idealisk för användning i slutna utrymmen som datacenter.

Ta reda på mer

Ström- och fördelningsplintar

Vi erbjuder ett brett urval halogenfria fördelningsplintar med en, två och fyra poler samt ett komplett sortiment produkter för monteringshjälp för enkel fastsättning vid DIN-skenor eller stålplåtar. Här hittar du också ett brett urval av strömplintar för anslutning mellan primära och sekundära ställverk eller huvudingångar och utgångar, förutom strömplintar som möjliggör enkla anslutningar som kan inspekteras visuellt.

Ta reda på mer

Lågspänningsisolatorer

Hitta lågspänningsisolatorer i flera tillgängliga storlekar. Dessa kostnadseffektiva isolatorer erbjuder stor stabilitet för elektriska och mekaniska parametrar och hög motståndskraft mot läckström i data- och IT-anläggningar.

Ta reda på mer

Mer för datacenter


Det finns ännu fler alternativ från nVent ERIFLEX, inklusive anslutningsskenor, jordflätor, kabelhylsor, DIN-profiler och andra elektriska systemkomponenter för tillämpningar vid lågspänningsdistribution.

Det är viktigt att ditt datacenters eller din IT-anläggnings elsystem är utformat för säkerhet och effektivitet. Vi kan hjälpa dig att förenkla energidistribitionsanslutningar i skåp och skenbanor med standard- eller skräddarsydda lösningar som sparar utrymme i elskåp och kostar mindre att designa och implementera.

Kunder vänder sig även till nVent ERIFLEX för:

  • IEC/UL-certifiering för de flesta elektriska systemkomponenter
  • Kunnig designhjälp med de tuffaste utmaningarna
  • Lokal försäljning och support

Ta reda på mer

Vårt team är redo att hjälpa till med ditt nästa projekt. Om du har frågor, tala med våra experter angående elektriska anslutningar.

kontakta oss