Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Lyckade partnerskap

Systemintegratör i Florida samarbetar med nVent HOFFMAN-ingenjörsteamet för att möta översvämningszonens skyddsbehov
Kundberättelse
Systemintegratör i Florida samarbetar med nVent HOFFMAN-ingenjörsteamet för att möta översvämningszonens skyddsbehov
Kontakta oss

SITUATION

Plats: Coral Gables, Florida

Situation: CCT, en ledande systemintegratör i Florida som servar kommuner ville skapa en lösning för bättre skydd av kritisk utrustning i översvämningszoner.

Lösning: CCT bad nVent HOFFMAN-ingenjörer att skapa ett anpassat NEMA 4X-hölje med fritt stativ i rostfritt stål som kan användas i en sänkbar tillämpning.

Resultat: Det UL-verifierade sänkbara höljet har hjälpt staden att spara underhållstid och -kostnader, samtidigt som det ger stadstjänstemän och boende trygghet att vattenpumpar kommer att vara igång för att skydda dem mot översvämningsskador.

Som chef för ett ledande systemintegrationsföretag och en anpassad kontrollpanelbutik i sydöstra har Florida, Gerry Gallo, vice vd och operativ chef för Custom Controls Technology, Inc., ofta övervägt att hålla stadens infrastruktur uppdaterad och säkrare för invånare och omgivande fastigheter.

Vattenpumpssystemen förlitade sig på att minimera översvämning under kraftigt regn och innebar en möjlighet för Gallo och det utökade CCT-teamet.

Ett vattenpumpsystems elektriska kontrollpaneler är vanligen placerade utomhus, ofta placerade ovanpå långa benstöd för att hålla kontroller över höga vattennivåer. I oförutsägbara vindar och kraftiga regn var dessa paneler dock fortfarande i riskzonen för att vatten skulle tränga in. Om de kritiska kontrollerna inuti blir våta skulle de elektriska komponenterna gå sönder och vattenpumparna skulle sluta fungera, vilket leder till katastrofala skador på det berörda området. Dessutom ansågs de höga benstativen vara estetiskt oattraktiva för de boende och förbipasserande som är stolta över sina samhällen.

Gallo förklarade att "betonginfrastruktur som är tillräckligt hög för att undvika översvämningar kan vara extremt dyr att bygga och är inte särskilt estetiskt tilltalande". Vi fick idén att skapa en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv skyddslösning för vattenpumpsystem som skulle vara mer motståndskraftig mot översvämningar och se snyggare ut.

För att börja ringde CCT-teamet in högkvalitativa ingenjörer från nVent HOFFMAN och UL-certifierade laboratorieresurser för att samarbeta om att skapa en skyddslösning för ett undervattenssöljen för ett vattenpumpsystem i Coral Gables, FL.

LÖSNING

Tillsammans övervägde CCT- och nVent HOFFMAN-teamen hur de skulle uppfylla de undervattens- och vindbeständiga kraven i den sydöstra Florida-miljön. Baserat på dessa krav visste de att de kunde börja med ett standardhölje för fristående universalstativ från nVent HOFFMAN, klassat för typ 4X och IP66, och förbättra hållbarheten för extremt väder.

Det universella FreeStand-sortimentet är utformat för flexibilitet och gör det möjligt för systemintegratörer att börja med förenklade bashöljen och anpassa med tillbehör och modifieringar efter behov. Portföljen är robust, kan köpas och har flera typklassningar med tillbehör som fokuserar på säkerhet och komponentmonteringsdensitet för att möjliggöra snabbare konstruktion, modifiering och montering, samtidigt som säkerheten för kontrollpanelen förbättras.

nVent HOFFMAN-teknikerteamet utförde vindbelastningstester och begränsade sänkningstester på höljet. Sedan utförde CCT ytterligare testning för att få UL-verifiering att höljet klarar upp till 72 timmar under vatten. Det anpassade höljet klarade de extra testerna.

RESULTAT

Nu installerat i Coral Gables har det fristående höljet verifierats så att vattenpumpsystemet kan hållas torrt och intakt i katastrofala situationer, vilket resulterar i minskade drifts- och underhållskostnader.

Dessutom kan stadstjänstemän och boende vara säkra på att deras vattenpumpsystem förblir igång under hårt väder och att de dagligen uppskattar det mer estetiskt tilltalande utseendet. De kan också vara stolta över att veta vilken lösning som bidrog till staden, vilket ger en EnVision-certifiering för hållbara infrastrukturmetoder.

”Förhoppningsvis kan alla andra kommuner i provinsen installeraen lösning som vår”, sade Jorge Acevedo, chef för Coral Gables vatten-, el- och gasavdelning.

Gallo kommenterade: “Det är härligt att samarbeta med nVent – den främstaanledningen är kvaliteten och den tekniksupport de tillhandahåller. Företaget erbjuder också viktiga tillgångar, inklusive ett UL-certifierat laboratorie.De är också väldigt trevliga att jobba med.”

ANDRA resurser

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser