Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

EPLAN 部件库

EPLAN 部件库

最大限度缩短交付周期与生产周期可显著提升制造效率。这些关键要素正推动 nVent HOFFMAN 客户及其自身制造流程的数字化转型。nVent HOFFMAN 助力客户实现更高生产效率所采取的众多举措之一,就是升级 EPLAN 部件库。

nVent HOFFMAN 的 EPLAN 部件库目前包含:

  1. 面向使用 Propanel 插件用户的 3D 宏;
  2. 面向使用 EPLAN P8 2.6 及以上版本用户的优化 2D 宏;
  3. 完整的部件管理数据库,包含技术信息、数据表以及每个机柜相关附件清单。

nVent HOFFMAN 通过以下方式助您减少工程设计时间:

  • 两种变体的机柜宏(分别配备左铰链门和右铰链门);当默认门位置变更时无需修改宏,从而节省时间;
  • 更详细的机柜宏(如包含密封条和螺柱),便于定义元件布局。
  • 机柜宏包含钻孔限制(定义限制区域以避免不兼容的机械操作,防止损坏产品或加工设备);
  • 附件宏包含钻孔模板(需要在机柜上加工的附件包括机床模板,以节省时间并避免错误。例如安装过滤风扇时的准备工作);
  • 附件与相应机柜关联。所有单一安装位置的附件可自动卡扣至机柜。多安装位置的附件则通过智能网格定位(例如可放置在自立式框架的孔型图案上);
  • 部件管理包含所有相关可靠数据,如物料编号和 EAN 编码、认证信息、数据表、尺寸和重量、安装空间等。附件数据纳入部件管理并与相应机柜关联;
  • 机柜宏包含针对各种视图的变体,每个 2D 机柜都提供多种结构版本,包括前视图、安装板视图、顶底视图以及左右视图;

升级版 EPLAN 2D 和 3D 库按产品线提供(例如自立式机柜)。而且,每个机柜系列(包括产品线内的附件)都作为单独的 EDZ 文件提供。该文件包含 2D 和 3D 宏以及部件管理数据库。适用于 EPLAN P8 2.6 及以上版本及 Propanel 插件。