Socket Strip, SCHUKO, 19 Sockets, With Switch
Socket Strip, SCHUKO, 19 Sockets, With Switch
Katalog#: 60110-209
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- 230 V, 16 A
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- In accordance with DIN 57620, VDE 0620
- Installation height 1 U
- Socket strips with SCHUKO sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.