Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Advanced EMC Baugruppenträger

Advanced EMC Baugruppenträger

BESSERE EMI-SCHIRMUNG UM BIS ZU 160 % MIT DEM CYBERSECURE BAUGRUPPENTRÄGER

NEUES WHITEPAPER VERFÜGBAR


Erfahren Sie, wie fortschrittliche EMI-Abschirmungslösungen für Gehäuse die Signalintegrität von Eisenbahnsignalsystemen verbessern, Signalverschlechterungen verhindern und das Risiko von Datenverlusten oder -verzerrungen reduzieren, die die Systemleistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.


JETZT HERUNTERLADEN

Railway Whitepaper.png

Verbessern Sie die elektromagnetische Widerstandsfähigkeit Ihrer Schienensysteme für eine nahtlose Betriebskontinuität​

EMI-environment-2mb.gif

Im heutigen sich schnell entwickelnden Eisenbahnumfeld, in dem Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen wirksamen Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) komplexer denn je.​ Es geht nicht mehr nur darum, die Anforderungen von heute zu erfüllen, sondern auch darum, sich auf die Komplexität von morgen vorzubereiten. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet dieser vielschichtigen Herausforderung direkt und bietet ein hochmodernes Einschubdesign, das die Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenz (EMI) bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.

Testbericht lesen

Erfüllt die neuesten Eisenbahnstandards

Die nVent SCHROFF Lösungen sind für den praktischen Einsatz überall dort konzipiert, wo Robustheit und hohe Funktionalität erforderlich sind. Unser Portfolio wurde auf die strengsten Prüfungen gemäß den europäischen Bahnnormen und -regulierungen aktualisiert. Sicherheit geht vor. Unser Engagement für dieses Thema spiegelt sich in der kürzlichen Überarbeitung unseres Kunststoffportfolios für den Schienenverkehr wider. Die Kunststoffe sind jetzt feuersicher, und zusätzlich zu RoHS und REACH entsprechen sie den Anforderungen von EN 45545 und sind halogenfrei.

Im Rahmen unseres Strebens nach Spitzenleistungen wurde der EMC Subrack strengen Schock- und Vibrations- sowie Klimaprüfungen unterzogen, um seine Widerstandsfähigkeit auch unter härtesten Bedingungen sicherzustellen. Das Design der nVent Lösung entspricht vollumfänglich den wichtigsten Benchmarks:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz), gewährleistet Schutz vor elektromagnetischen Störungen

EN 50155 Kategorie 1, Klasse B-Zertifizierung für Schock- und Vibrationsfestigkeit an Bord​

Climate testing

EN 50155 und EN 60068-2 nach gründlichen Klima- und Sprühprüfungen

Climate testing

Konformität mit EN 45545 für raucharme und halogenfreie Systeme

Erweiterter Schutz trifft auf beispiellose Leistung​

Darüber hinaus verbessert das neue Design die EMI-Abschirmung und bewahrt gleichzeitig die Kühleffizienz. Dies stellt sicher, dass Sie zwar EMI-Schutz erhalten, aber keine Kompromisse bei der Systemzuverlässigkeit eingehen oder zusätzliche Betriebskosten verursachen.​

Ein ganzheitlicher Ansatz für EMV-Herausforderungen

Der ganzheitliche Ansatz von nVent SCHROFF bietet eine umfassende Lösung für die EMI-Herausforderungen, denen Sie heute gegenüberstehen, und rüstet Sie gleichzeitig für die Herausforderungen von morgen. Es ist mehr als ein Produkt – es ist eine zukunftsweisende Strategie, die Ihnen den Übergang in die digitalisierten, hocheffizienten Bahnnetze der Zukunft reibungslos ermöglicht, sicher isoliert gegen elektromagnetische Interferenz.

Entdecken Sie die Zukunft der EMV-Stabilität

Neben seinen verbesserten Abschirmungsfunktionen zeichnet sich der Advanced EMC Baugruppenträger durch seine praktische Anpassungsfähigkeit aus. Im Gegensatz zu anderen Produkten, die eine komplette Systemüberholung erfordern, ist unser Baugruppenträger speziell für die Nachrüstung in bestehenden Anwendungen konzipiert, sodass Upgrades vor Ort ohne Betriebsunterbrechung durchgeführt werden können.​ Dies gibt Ihnen die Flexibilität, die EMV-Belastbarkeit in neuen und bestehenden Systemen zu stärken.

Wählen Sie die EMV-Schutzlösung von nVent SCHROFF für Stabilität heute und Bereitschaft für morgen.

ZUM PRODUKTKATALOG

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Steigern Sie Ihre Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Kompatibilität (EMV) in sich weiterentwickelnden Schienensystemen mit dem zukunftssicheren Design von nVent SCHROFF.

Practical Adaptability

Praktische Anpassungsfähigkeit

Einzigartiges Design für einfache Nachrüstung in bestehenden Anwendungen. Es sind keine kompletten Systemüberholungen erforderlich, wodurch Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen reduziert werden.​ Ermöglicht die Durchführung von Upgrades vor Ort und maximiert so die Flexibilität in neuen und bestehenden Systemen.

Icon VaristarCP-03

Verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenz (EMI)

Fortschrittliches Baugruppenträger-Design erhöht EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % und erfüllt die Norm EN 61000-5-7. Schützt kritische Bahnsysteme vor elektromagnetischen Störungen und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb. Schützt moderne Technologien wie CBTC, 5G und KI-gestützte Überwachung.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Bewahrte Kühleffizienz

  • Die Konstruktion verbessert die EMI-Abschirmung und bewahrt gleichzeitig die Kühleffizienz.​
  • Hält die Systemzuverlässigkeit aufrecht, indem eine Überhitzung verhindert wird
  • Reduziert die Betriebskosten durch Gewährleistung einer effizienten Kühlung ohne Kompromisse
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Zukunftssichere Lösung

  • Rüstet Bahnsysteme für die Komplexität von morgen
  • Bietet eine zukunftsweisende Strategie zur Bewältigung sich entwickelnder Technologien
  • Gewährleistet langfristige Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft für digitalisierte, hocheffiziente Eisenbahnnetze
01_Circuit-Icon-Red-BG

Ganzheitlicher Ansatz

  • Bietet eine umfassende Lösung zum Schutz vor Schock und Vibration sowie moderne Materialanforderungen, die wichtige Standards wie EN 45545, EN 50155 und EN 60068-2 erfüllen.
  • Systemfertig: kann mit cPCI-Serial-Backplane, Netzteil und Kühlung kombiniert werden und dient dann als Einschublösung, die für KI-gestützte Anwendungen wie Überwachung geeignet ist.
  • Entspricht einer strategischen Vision für den zukünftigen Bahnbetrieb
nVent-SE-Icon-red2

Ausfallsicherheit und Schutz

  • Unsere Lösungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit kritischer Systeme, indem sie dazu beitragen, sie vor natürlichen und vom Menschen verursachten Störungen zu schützen.

Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit:

  • Unsere Lösungen verlängern die Lebensdauer der Systeme unserer Kunden, reduzieren Abfall und senken die Kosten.

PRODUKTANGEBOT

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO zum Umschließen einer oder mehrerer Leiterplatten, mit oder ohne EMI-Abschirmung:

  • Zusätzlicher mechanischer und HF-Schutz durch nVent SCHROFF Kassetten​
  • Neue Schraubversion zur Erhöhung der Stabilität für Anwendungen mit S&V und für eine einfachere Integration und Wartung​
20230807_161525.png

Verleihen Sie Ihrem Produkt ein einzigartiges Aussehen mit den NEUEN Digitaldruckfunktionen:

  • Helle und deckende Farben für ein beeindruckendes hochauflösendes Druckbild
  • Ermöglicht vollflächigen Druck und optionalen weißen Unterdruck für lebendigere Farben​
  • Umweltfreundliche Farbhärtung durch UV-Licht
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Neue UV-Digitaldruckfunktionen ermöglichen es Kunden, auf die Verwendung von Aufkleberetiketten zu verzichten und bieten eine vereinfachte Produktion und robuste Etikettierung.

  • Greenguard Gold (UL 2818) zertifizierte Verbindungen, die strenge Standards für geringe chemische Emissionen erfüllen und daher die Luftqualität in Innenräumen nicht beeinträchtigen.
  • Kratz-, lösungsmittel- und alkoholbeständig
  • Handschweiß- und Cremebeständigkeit
  • Salzsprühnebel- und Klimaprüfungen

FAQ

Was ist die nVent SCHROFF EuropacPRO Baugruppenträger-Lösung?

Es handelt sich um ein zukunftsicheres Baugruppenträgerdesign, das die EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert, um Bahnsysteme vor elektromagnetischer Interferenz zu schützen

Wie passt es sich an moderne Bahntechnologien an?

Der Baugruppenträger ist auf praktische Anpassungsfähigkeit ausgelegt, sodass er ohne Systemüberholungen in bestehende Anwendungen nachgerüstet werden kann.

Hat er Auswirkungen auf die Kühleffizienz?

Nein, er bewahrt die Kühleffizienz und verbessert gleichzeitig die EMI-Abschirmung, wodurch die Systemzuverlässigkeit gewährleistet und zusätzliche Betriebskosten vermieden werden.

Kann er sowohl in neuen als auch in bestehenden Systemen eingesetzt werden?

Ja, er bietet Flexibilität zur Stärkung der EMV-Belastbarkeit sowohl in neuen als auch in bestehenden Bahnsystemen unter Verwendung von nVent SCHROFF Baugruppenträgern.

Was unterscheidet die nVent SCHROFF Lösung von anderen?

Im Gegensatz zu anderen Produkten wird sie vollständig nach den neuesten Eisenbahnstandards und -normen getestet.​

Wie hilft sie, sich auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten?

Mit einem ganzheitlichen Ansatz sind Sie für die digitalisierten, hocheffizienten Bahnnetze der Zukunft gerüstet und sicher gegen elektromagnetische Interferenz isoliert.

Warum sollte ich mich für die EMV-Schutzlösung von nVent SCHROFF entscheiden?

Sie gewährleistet die Widerstandsfähigkeit heute und die Bereitschaft für morgen in der sich ständig verändernden Landschaft moderner Eisenbahnen.

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden