Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Eisenbahnsysteme für den Innenbereich

Eisenbahnsysteme für den Innenbereich

In den Kontrollzentren und Technikräumen werden alle Informationen eines effizienten Schienennetzes vereint. Wichtige Überwachungs- und Signalanlagen können neben Bahnsicherheitssystemen, Fahrgastinformationssystemen, CCTV, SCADA und modernen Ticketingsystemen installiert werden.

Hardware-Verwaltung aus der Ferne ermöglicht die Digitalisierung der Bahn

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Mit dem zunehmenden Einsatz digitaler Bahntechnologie steigt auch die Nachfrage nach einer Fernüberwachung und -steuerung empfindlicher Geräte in technischen Kontrollräumen im gesamten Schienennetzwerk. Auf Rack- und Systemebene ist eine stärkere Kontrolle und Zustandsüberwachung für Kühlung und andere wichtige Parameter möglich.

Im folgenden Webinar erfahren Sie, wie das machbar ist.

Demo und technisches WebinarDatenblattRack-Steuereinheiten anzeigen

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR EISENBAHNANWENDUNGEN IM INNENBEREICH

Schutz Ihrer Elektronik in einer schwierigen Umgebung

Networking Cabinet, Networking rack

Vernetzungsracks

Zum Produktkatalog
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

19"-Elektronikschränke

  • Bahn- und erdbebensicher zertifiziert

  • EMV

  • Bis IP55

Zum Produktkatalog
Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

Zum Produktkatalog
Fan Tray

Intelligenter Lüftereinschub

Zum Produktkatalog
CompactPCI Serial, 4 U, with/without rear I/O, with 19" power supply

CompactPCI Serial System

Zum Produktkatalog
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19"-Baugruppenträger

Zum Produktkatalog

Schutz Ihrer Elektronik in einer schwierigen Umgebung

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR – Elektronikschrank für Eisenbahnanwendungen im Innenbereich

Der Varistar CP mit EMV von nVent SCHROFF ist einer der wenigen Elektronikschränke, der erfolgreich nach EN 61000-5-7 bis 18 GHz und nach IEC 61587-3 geprüft wurde und eine erstklassige Abschirmung bietet: Erfolgreiche Dämpfung um 40 dB bei 3 GHz und 30 dB bei 10 GHz mit einer geschlossenen Tür.

Hochleistungs-EMV-Schutz für Signaltechnik und Kommunikationsgeräte

  • Signal- und Kommunikationstechnik muss reibungslos funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen.
  • Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt.
  • Die Integrität der Echtzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet.

Produktinformation Datenblatt Video

Cybersicherheit

Electronic Locking

Mechatronische Zugangskontrollen für Elektronikschränke

  • LED-Anzeige für Betriebsstatus und Alarme
  • Kann zusammen mit kontaktlosen Karten (HID und Mifare) verwendet werden
  • Eigenständiger oder vernetzter Betrieb
  • Master-/Slave-Griff-Konfiguration kann individuell eingestellt werden
  • Vandalismus-Alarm
  • Kann in vorhandene Managementsysteme und Verwaltungssoftware integriert werden

PRODUKTE DURCHSUCHENFLYER ÖFFNEN

VARISTAR CP: MEISTERT JEDE DISZIPLIN

Vibrations- und Schockbeständigkeit

server cabinet

Der nVent SCHROFF Varistar CP Elektronikschrank muss den Anforderungen in jeder Situation gerecht werden. Deshalb wurde er so konstruiert, dass Sie sich auch unter dem Einfluss extremer Umweltbedingungen hundertprozentig auf ihn verlassen können. Denn erst Verlässlichkeit bis ins kleinste Detail macht komplexe Sicherheitsaufgaben erfüllbar und zugleich wirtschaftlich.

Alle Fakten auf einen Blick

Basierend auf Ihren Anforderungen:

  • Robust: Ausgereifte Mechanik für mobile Anwendungen
  • Sicher: Schock- und vibrationsfest nach DL6 von IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und EN 50125-3
  • Extra sicher: Zusätzlicher Schutz durch optionale Stoßdämpfer
  • Zertifiziert: Schweißteile in Schienenfahrzeugen und Komponenten gemäß EN 15085-2.
  • Geschirmt: Hervorragende Schirmungseigenschaften inklusive: 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz.
  • Optimale Kühlung: Wärmeabfuhr genau nach Ihren Vorgaben, mit einer Vielzahl verschiedener Kühlkonzepte; Wasserkühlung mit bis zu 40 kW
  • Gut geschützt: Schutzart bis IP 55
  • Kabelmanagement: Eine breite Zubehörpalette ermöglicht eine einfache Installation.

Zwei Nutzlastklassen, ein Schrank

  • Slim-Line: Das speziell entwickelte Slim-Line Hohlkammerprofil erreicht mit minimalem Materialaufwand eine statische Zuladung von 400 kg und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 der IEC 61587-1.
  • Heavy-Duty: Das robuste Heavy-Duty Gestell ist speziell für Einsätze im Schwerlastbereich konstruiert. Dank seiner höheren Steifigkeit kann es eine statische Zuladung von 800 kg aufnehmen und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 nach IEC 61587-1. Dynamische Prüfungen belegen zudem die Erdbebensicherheit bis Bellcore Zone 4.

Konfiguratoren und Dienstleistungen

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Schrankkonfigurator

Beginnen Sie Ihren Entwurf
EuropacPRO Subrack Configurator

EuropacPRO Baugruppenträger-Konfigurator

Beginnen Sie Ihren Entwurf
Front Panel Configurator

Frontplattenkonfigurator

Beginnen Sie Ihren Entwurf

Fallstudien

railway 19'' EMC Cabinets

Bahnschränke für Bahnsicherheits- und Fahrgastinformationssysteme

  • Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche.
  • Standardisierung mechanischer Lösungen über sämtliche Zuginformations-, Anzeige- und Ansagesysteme zur Optimierung von Konstruktion, Beschaffung und Lieferung.
  • Eine neue Konstruktion umfasst jetzt die Digitalisierung von Sicherheitssystemen in Schienenfahrzeugen über eine an CCTV-Anlagen angeschlossene Aggression & Incidence Recognition Software, um die Erkennung, Verhinderung und Reaktion auf Zwischenfälle sicherzustellen.
Mehr erfahren
TECHNICAL ROOM

Hochleistungs-EMV-Schutz für Signal- und Kommunikationsgeräte

Herausforderung:

  • Signaltechnik und Kommunikationsgeräte in der Bahntechnik müssen sicher funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen.
  • Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt.
  • Die Integrität der Echtzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet.
Mehr erfahren

Nützliche Ressourcen

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Broschüre

Überblick über die Bahntechnik

Herunterladen
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Flyer

Hardware-Überwachung aus der Ferne für Technikräume der Bahn

Herunterladen
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Flyer

Varistar CP für Bahnkommunikation

Herunterladen
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Broschüre

Baugruppenträger, Gehäuse und Frontplatten

Herunterladen

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Japanisch

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Railway Solutions

Lösungen für die Bahntechnik

Übersicht

Mehr erfahren
Outdoor Trackside

Streckenseitig im Außenbereich

Mehr erfahren
TRACKSIDE SHELTER

Streckenseitiger Schutzraum

Mehr erfahren
On Board Rolling Stock

On-Board

Mehr erfahren
RAILWAY TUNNEL

Eisenbahntunnel

Mehr erfahren

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden