EuropacPRO Advanced EMC 45 Deck- und Unterdeckel, verschraubt mit Seitenwand, Ø 2,3mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Advanced EMC 45 Deck- und Unterdeckel, verschraubt mit Seitenwand, Ø 2,3mm
Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Obere und untere Blende mit EMV- und luftstromoptimierter Perforation, erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1, Perforationsdurchmesser Ø 2,3 mm, Grad 50 %
- Zur variablen Positionierung von Modulschienen z. B. für Leiterplatten in Standardformaten
- Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand
- Einsatz bei allen Modulschienen möglich, neben Robustheit
Spezifikationen
Material
Aluminium
Produkttyp
Abdeckblech
Produktfamilie
EuropacPRO
Oberfläche
Passiviert
Typ
Perforiert
Passt zu
Baugruppenträger
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.