Bodengebundene Fahrzeuge
Leistung und Zuverlässigkeit missionskritischer Anwendungen
Ob für den Erhalt oder die Modernisierung, das robuste Angebot von nVent SCHROFF eignet sich gut für den Schutz kritischer Anwendungen wie integrierte Gefechtskommunikation, Logistik- und Flotteneinsätze und Radarsysteme.
Produktportfolio
Produkt-Highlight: Robuste VPX-Systeme
Titan COTS – Für HighShock- und Vibrationsanwendungen
Für robuste Anwendungen in der mobilen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-Industrie bietet nVent das nVent SCHROFF Titan COTS System mit verbesserter Schock- und Vibrationsfestigkeit. Dieses 19″ VPX-System basiert mechanisch auf dem SCHROFF EuropacPRO Typ R Baugruppenträger und hält Schockbelastungen bis 25 g und Vibrationen bis 3 g stand.
Erstklassige Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten mit nVent SCHROFF VPX Backplanes
Unterstützt den neuesten VPX-Standard mit einer Baudrate von bis zu 10,3125 Gbaud
Optionale Wärmeableitung mit Zwangsluftkühlung von vorne nach hinten und Steuerung der Lüfterdrehzahl
Die vordere Kühlplatte kann für Wartungszwecke und zur besseren Zugänglichkeit leicht entfernt werden
Einfache und schnelle Anpassungen durch modularen Aufbau