Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Schränke – Übersicht

Varistar CP MIL Hero banner
VARISTAR CP RUGGED UND GEHÄUSE FÜR MILITÄRISCHE ANWENDUNGEN

Verbinden und schützen Sie empfindliche Hochleistungselektronik in den rauesten Umgebungen

Mehr erfahren

Elektronik- und Schaltschränke

Ihre Geräte schützen und optimieren

Verbessern Sie Ihre technischen Projekte mit den robusten Elektronikschränken für den Innen- und Außenbereich von nVent SCHROFF.

Unsere Schränke werden mit Blick auf Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sie bieten unübertroffenen Schutz und Leistung für Ihre elektronischen Komponenten und vereinfachen Ihre Einrichtung wie nie zuvor.

Unser optimierter Prozess bietet Ihnen eine breite Palette an Standardoptionen, die einfach online konfiguriert werden können. So finden Sie schneller und einfacher genau das, was Sie benötigen.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Robustes Design für jede Umgebung

Unsere Schränke wurden für den Innen- und Außenbereich entwickelt und bieten ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Temperaturänderungen.

Flexible modulare Systeme

Ganz gleich, ob Sie Komponenten anordnen oder Ihre Einrichtung erweitern, unsere Schränke bieten die Flexibilität, die Maschinenbauingenieur*innen benötigen.

Überlegenes Wärmemanagement

Verhindern Sie Überhitzung und sorgen Sie mit unseren fortschrittlichen Wärmemanagementlösungen für optimale Leistung.

Branchenzertifizierungen

Branchenzertifizierungen für Qualitätssicherung

Sicherheits- und Leistungszertifizierungen, einschließlich UL-, IEC- und RoHS-Konformität




Schrank-Produktlinien

 

Stahlschrank für den Innenbereich

Für Anwendungen mit hoher Dichte und Robustheit

Hauptvorteile

  • Fortschrittliche Wärmemanagementsysteme
  • Modulare Gestellsysteme, flexible Konfigurationen für verschiedene Geräte

Hauptmerkmale

  • Schutz gegen Staub und Wasser (von IP20 bis IP55)
  • Kühloptionen – von Lüftern bis zu 40 kW starken Luft-Wasser-Kühlern
  • Schock-, Vibrations- und Erdbebensicherheit
  • Branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische Abschirmung (RFI/EMI)

    Produkte ansehenKonfigurieren

 

Aluminiumschrank für den Innenbereich

Für Labor-, Messtechnik- und Simulationsanwendungen

Hauptvorteile

  • Platzsparendes Design maximiert die Effizienz.
  • Robust und dennoch leicht für einfache Mobilität
  • Verbindet Funktionalität mit Ästhetik

Hauptmerkmale

  • 19-Zoll-Rahmen mit innenliegenden Verkleidungselementen
  • Sichtbare Holme mit T-Nut für die Montage von Zubehör auf dem Rahmen
  • Große Auswahl an Lenkrollen erhältlich

Produkte ansehenKonfigurieren

 

Schrank für den Außenbereich

Für Anwendungen im Außenbereich in den Bereichen Telekommunikation, Industrie, Bahn und Energiespeicherung

Hauptvorteile

  • Schützt empfindliche Geräte vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
  • Bietet Flexibilität bei Design und Konfiguration für eine nahtlose Integration

Hauptmerkmale

  • Doppelwandige Konstruktion: Verbessert die strukturelle Integrität und bietet eine hervorragende Isolierung gegen Temperaturschwankungen
  • Einwandige Konstruktion: Ideal für leichte Anwendungen und einfache Installation
 

Schrank zur Wandmontage

Im Innen- oder Außenbereich Wird im Schienenverkehr, in der Telekommunikation oder in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.

Hauptvorteile

  • Kann an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden, was die Flexibilität erhöht
  • Für den Einsatz im Außenbereich konstruiert, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
  • Standardmaße und Integrationsmöglichkeiten

Hauptmerkmale

  • Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304L
  • IP66-Schutz bietet hervorragende Staub- und Wasserbeständigkeit und erfüllt NEMA- und IK10-Standards.

Novastar für den Innenbereich

Varistar CP für den Innenbereich

Doppelwandig für den Außenbereich

Einzelwandig für den Außenbereich

Wandmontage

Anwendungen

Büro/Labor

Büro/Labor/Industrie/Robuste Ausführung

Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich

Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich

Industrie/Robuste Ausführung/Außenbereich

Anpassungsniveau

Niedrig – Mittel

Hoch

Hoch

Niedrig – Mittel

Hoch

Hauptmerkmale

Aluminium-Druckguss/Extrudierte Konstruktion

CRS – Geschweißte Konstruktion

CRS – Geschweißte Konstruktion

CRS – Geschweißte Konstruktion

CRS – Geschweißte Konstruktion

Max. Traglast

Bis zu 400 kg (880 lb)

Bis zu 1.600 kg (3.520 lb)

Bis zu 400 kg (880 lb)

Bis zu 400 kg (880 lb)

Bis zu 400 kg (880 lb)

EMV-Option

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Mik-Spez.

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Erdbeben // GR-63-CORE Zone 4

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Produkt anzeigen

Produkt anzeigen

Produkt anzeigen

Produkt anzeigen

Produkt anzeigen




Neuigkeiten und Ressourcen

Cabinets Page-News-Telecom

Schrank für den Außenbereich für telekommunikationskritische Infrastruktur

Mehr erfahren
Cabinets Page-News-Varistar

Schrank mit Luft-/Flüssigkeitskühlung

Mehr erfahren
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Modulare Varistar CP Plattform

Mehr erfahren
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Varistar CP MIL Schrank

Mehr erfahren



Produkte in Aktion

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an unsere Expert*innen.