Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Frontplatten-Schirmung

Frontplatten-Schirmung
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Breite Gestell
        Übernehmen
      • Material
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 6 Ergebnisse (43 artikel)

      emc shielding

      EuropacPRO EMV-Dichtung, zwischen Frontplatte und Seitenwand

      Für die vertikale EMV-Abschirmung zwischen versenkt montierten geschirmten Frontplatten und Seitenwand.
      EuropacPRO emc textile gasket for front panel to side panel

      EMV-Schirmung, Textil, zwischen Frontplatte und Seitenwand, vertiefter Einbau

      Für die vertikale EMV-Abschirmung zwischen versenkt montierten geschirmten Frontplatten und Seitenwand.
      Overview_FPL+PIU

      EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte

      Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingesetzt.
      rear panel

      EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +70 °C

      EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.
      emc shielding

      EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +85 °C

      EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.
      19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL

      EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte, für U-Profil Frontplatten

      Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten aufgesteckt.