Startseite
UNSER VERSPRECHEN

Wir machen Systeme widerstandsfähig
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Maximierung der Betriebszeit durch optimalen Schutz, Anwendungserfahrung, hervorragende Qualität und weltweiten Service. Wir schützen auch in den anspruchsvollsten Umgebungen mit Leistung, Gehäusen und fortschrittlicher Kühlung.

Wir bieten innovative Lösungen
Für die am schnellsten wachsenden Branchen zur Lösung der schwierigsten Probleme. Profitables Wachstum durch die Kombination von führender Technologie mit der Fähigkeit zur Skalierung.

Wir steigern die Produktivität
Auswahltools, Designsoftware, vernetzte Fertigung und Mitarbeitende, sowie einfach zu bedienende Produkte zur Steigerung der Produktivität. Beteiligen Sie sich möglichst früh am Konstruktionsprozess, um Ihr Wachstum zu beschleunigen und Ihre Ausrüstung gewinnbringend zu gestalten.

Wir verkaufen global, wir bedienen lokal
Wählen Sie aus über 12.000 Standardprodukten, die wir in großer Zahl auf Lager haben. Alle Produkte werden vor Ort in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt und erfüllen oder übertreffen Zertifizierungsstandards, einschließlich IEC, UL, CSA, NEMA und CE.
NEUIGKEITEN

Erleben Sie Lösungen von nVent HOFFMAN für die industrielle Automatisierung live auf der BIEMH 2026
Vom 2. bis 6. März 2026 präsentiert sich die Marke nVent HOFFMAN auf der BIEMH, einer der renommiertesten Messen Europas für moderne Fertigung, die im Bilbao Exhibition Centre in Spanien stattfindet.
PRODUKTANGEBOT
Standardprodukte
Mit mehr als 16.000 Standardprodukten verfügt nVent HOFFMAN über eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche. Zu den Standardprodukten gehören aus Stahlblech und Edelstahl bestehende, wandmontierte und freistehende Schaltschränke, Konsolen, nichtmetallische Gehäuse und Anschluss- und Klemmenkästen sowie Kabel- und Klimatisierungs lösungen. nVent HOFFMAN bietet außerdem spezielle Schaltschrankkonstruktionen an, darunter Schaltschränke für den Außenbereich, EMV-Schaltschränke, Schaltschränke für explosionsgefährdete Bereichesowie Schaltschränke in erdbebensicherer und hygienischer Ausführung.
Express-Anpassung
Das Express-Anpassungsverfahren ist schnell und genau und basiert auf den Zeichnungen des Kunden. Das bedeutet, dass die Lieferung innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen erfolgen kann, je nach Verfügbarkeit des Produkts und des Modifikationszentrums.
Individuelle Konfigurationen
nVent HOFFMAN bietet eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. maschinelle Bearbeitung, Sonderabmessungen, kundenspezifische Farben und zusätzlichen Schutz für raue Umgebungen. Unser hochautomatisiertes Werk mit modernsten Produktionsanlagen ist der ideale Ort für die Serienproduktion, was eine flexible und kostengünstige Anpassung ermöglicht.
Panel-Shop-Automatisierung
Diese benutzerfreundliche Lösung automatisiert das Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen und ermöglicht es Ihnen so, einsatzfertige Platten und Gehäuse zu erstellen. Dadurch sparen Sie Material- und Personalressourcen.
Vorgestellte Lösungen und Innovationen
NVENT VIRTUAL WORLDErkunden Sie die nVent Virtual World und tauchen Sie ein in branchenspezifische Anwendungen und Produktplattformen. Sie können die Navigation nach Belieben nutzen oder eine Führung mit Ihrer nVent Vertriebsperson vereinbaren. |