Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

¿Qué se necesita para cambiar a refrigeración líquida? | nVent

Making the Switch.png image
PERSPECTIVAS
¿Qué se necesita para cambiar a refrigeración líquida?

Las soluciones de refrigeración líquida pueden adaptarse a la infraestructura existente

Contacto

Cómo cambiar a la refrigeración líquida

Los constantes avances en tecnología y conectividad impulsan nuevas aplicaciones y una creciente necesidad de proteger los datos y las redes del mundo. Transmisión de contenido, banca en línea, computación en la nube, computación frontera, inteligencia artificial. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones que impulsan la demanda de datos en todo el mundo.

A medida que aumenta la demanda de servicios de Internet y nube, se solicita a los centros de datos que escalen exponencialmente la capacidad. En muchos casos, deben hacerlo sin aumentar drásticamente el espacio físico que ocupan. La electrificación también está impulsando tecnologías de última generación que superan la capacidad de la infraestructura de datos tradicional, especialmente en el área de refrigeración.

El momento para considerar la refrigeración líquida es ahora.

Mejorar la capacidad y crear eficiencia

Una mayor densidad del centro de datos para cumplir con la demanda de datos hace que la refrigeración por aire sea menos factible para muchos operadores. Los racks de servidores muy compactos impiden el flujo de aire, y la refrigeración por aire no puede gestionar eficientemente las altas cargas térmicas. Los centros de datos que tratan de hacer frente aumentando la velocidad del aire corren el riesgo de convertirse rápidamente en entornos similares a túneles de viento, lugares caros de gestionar y en los que es complicado trabajar.

Si es necesario que los sistemas de refrigeración por aire estén encendidos durante más tiempo para mantener la temperatura de trabajo adecuada, es posible que se produzcan averías en los equipos e interrupciones inesperadas de la actividad, y se generen elevados costes energéticos. Para muchos centros de datos, la refrigeración líquida puede ofrecer un mejor rendimiento a la vez que ahorra energía y ayuda a que los centros de datos funcionen de manera más sostenible.

La refrigeración líquida puede ayudar a los centros de datos a aumentar su rendimiento manteniendo un uso eficiente del espacio y la energía. También puede ofrecer una devolución de la inversión favorable y una reducción en el coste total de propiedad en las instalaciones de centros de datos. Los sistemas de refrigeración por líquido proporcionan una solución efectiva para alcanzar los parámetros de temperatura requeridos y reducir el consumo de energía de los sistemas de refrigeración. El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire, lo que ayuda a aumentar la eficacia del uso de energía (PUE) y, por ende, reduce los costes de energía y contribuye a la sustentabilidad ambiental.

Existen tres tipos principales de refrigeración líquida:  

  • Refrigeración indirecta por líquido: el calor se transfiere al líquido mediante un intercambiador de calor de aire a agua en una fila o armario.  
  • Refrigeración directa por líquido: el calor se transfiere de forma directa a un componente de transferencia de calor enfriado por líquido conectado, como una placa fría o refrigeración por inmersión. 
  • Refrigeración híbrida directa e indirecta por agua: refrigeración selectiva de los componentes que más consumen energía a través de una refrigeración líquida de contacto directo en un equilibrio con la refrigeración del armario a través de un dispositivo de refrigeración de aire a agua secundario.

Para determinar cuál es la mejor opción para su centro de datos específico, póngase en contacto con un experto de nVent.

Prepárate para el futuro de los equipos de TI de la próxima generación

A medida que la tecnología avanza y las aplicaciones de IA y aprendizaje automático proliferan, los equipos de TI han crecido para requerir cada vez más energía y, por ende, mayores cargas de calor. Para enfriar el equipo avanzado en un centro de datos enfriado por aire, se requieren instalaciones que proporcionen más aire a través de los racks de servidores. El problema de eficiencia energética y uso de energía generado por los componentes avanzados del equipo de TI se agrava: los chips requieren más energía y generan más calor, lo que a su vez requiere más energía para la refrigeración.

Los gerentes de centros de datos y los profesionales de TI saben que necesitan seguir buscando el mejor rendimiento para sus clientes. Para aprovechar el mayor rendimiento, los nuevos casos de uso y los nuevos tipos de cargas de trabajo que permite la tecnología de nueva generación, los responsables de centros de datos deben maximizar el rendimiento de la refrigeración. En muchas situaciones, los centros de datos han cruzado una línea en la que la refrigeración de equipos de alta potencia con refrigeración por aire simplemente no es factible.

Muchas nuevas tecnologías de TI y chip ahora se diseñan pensando en la refrigeración líquida. Los centros de datos que solo implementan refrigeración por aire pueden tener dificultades para satisfacer las demandas de sus clientes en el futuro a medida que buscan un mejor rendimiento y equipos de TI de última generación.

La tecnología de refrigeración líquida permite diferentes métodos de refrigeración flexibles

La refrigeración de líquido a líquido, en el cual las líneas de líquido enfrían tanto chips como racks, es extremadamente efectivo, pero requiere líneas de líquido, válvulas y conexiones para la posición de cada rack en toda una instalación. Aunque la inversión inicial pueda parecer abrumadora, es probable que se pague a largo plazo debido al aumento de la capacidad, el rendimiento, la preparación para el futuro y la eficacia energética.

Sin embargo, existe una ruta alternativa que permite a los administradores de centros de datos llevar el alto rendimiento de la refrigeración líquida a centros de datos que solo tienen infraestructura de refrigeración por aire a nivel de la instalación: refrigeración líquida a aire.

La refrigeración líquida a aire puede ayudar a los centros de datos a enfriar los equipos de TI de manera más eficaz, a la vez que se aprovecha la infraestructura existente de refrigeración por aire. Los administradores de centros de datos pueden implementar sistemas de refrigeración líquida a aire como una extensión de la infraestructura existente. Esta metodología de refrigeración utiliza una tecnología de refrigeración líquida para aliviar la carga que se coloca en los enfriadores por aire. Esto es posible al llevar la refrigeración líquida al nivel del rack y del servidor mientras se opera dentro de una infraestructura enfriada por aire. Este enfoque a menudo se puede implementar más rápido y con una inversión menor que implementar una arquitectura de refrigeración líquido a líquido completa a nivel de la instalación.  

En la refrigeración de líquido a aire, los servidores y chips se enfrían mediante refrigeración líquida de contacto directo o por líquido de inmersión. Las soluciones de refrigeración de líquido a aire pueden incluir configuraciones para el intercambiador de calor al nivel de las filas o de los racks (como una puerta trasera). El líquido circula a través de servidores enfriados por líquido y el calor se irradia desde el líquido a través de un intercambiador de calor externo a la sala. La infraestructura de refrigeración por aire de la sala se utiliza para eliminar el calor ambiental y mantener la temperatura a nivel de la sala deseada.

Estos tipos de soluciones podrían ser una opción ideal para los administradores de centros de datos que no son capaces de mitigar el coste y el posible tiempo de inactividad de un proyecto completo de adaptación. A medida que el mundo se vuelve más sostenible y electrificado, las inversiones en nueva tecnología de TI y equipos de próxima generación solo aumentarán. Ya sea que esté realizando un proyecto completo de adaptación o implementando tecnologías híbridas, es momento de considerar los beneficios de la refrigeración líquida.

Recursos


 

resources

Soluciones de centros de datos

Más información
resource1

Mundo virtual

Más información
DNS-Cooling-Brochure-Card

Soluciones de refrigeración

MÁS INFORMACIÓN
Product Portfolio

Cartera de productos

Más información