Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Descubra la diferencia con la refrigeración líquida

Soluciones de refrigeración líquida del centro de datos

Refrigeración líquida eficiente para informática de alto rendimiento

Las soluciones de refrigeración líquida pueden proporcionar una eficiencia de refrigeración significativamente mayor en comparación con los métodos tradicionales de refrigeración por aire. Nuestras soluciones híbridas de líquido a aire ayudan a los clientes a preparar centros de datos para la tecnología de próxima generación sin reconstruir completamente la arquitectura del centro de datos.

Refrigeración líquida a escala de IA

La refrigeración líquida es vital para los sistemas de IA, ya que gestiona eficazmente el calor producido por los sistemas informáticos de alto rendimiento. Este enfoque mejora la fiabilidad, reduce el consumo de energía y se adapta a los exigentes requisitos informáticos de las tareas de IA.

Manténgase fresco bajo presión: ¡Revise nuestros servicios!


Los líderes de la industria colaboran para avanzar en la computación de alto rendimiento

nVent se enorgullece de colaborar con expertos de la industria para desarrollar diseños técnicos innovadores destinados a abordar los problemas de refrigeración informático de alta densidad más desafiantes. Con más de 15 años de trayectoria en refrigeración líquida, la profunda experiencia en aplicaciones técnicas y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un rendimiento y fiabilidad óptimos para entornos informáticos avanzados para nuestros socios.


Soluciones de refrigeración líquida para GB200 y más

02 DNS news thumb2

Las unidades de distribución de refrigerante(CDU) son el corazón del sistema de refrigeración líquida, bombeando el líquido a la temperatura deseada directamente a los chips o servidores.

02 DNS news thumb

La unidad de rechazo de calor (HRU) del compartimiento lateral LTA de líquido a aire nVent es un sistema integrado que admite hasta dos racks de equipos TI enfriados por líquido sin un sistema de agua en la instalación (FWS).

02 DNS news thumb3

El intercambiador de calor de la puerta trasera (RDHX) ofrece operaciones resistentes con componentes intercambiables en caliente sin herramientas. El RDHX PRO actualiza los centros de datos para racks de alta densidad de hasta 78 kW, lo que mejora la eficiencia energética y la utilización del espacio.

Preguntas frecuentes sobre la refrigeración líquida

¿Qué es la refrigeración líquida?

El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor (3500 veces superior a la del aire) porque el líquido es más denso que el aire. La refrigeración líquida también puede aumentar drásticamente la eficacia del uso de energía (PUE), reduciendo los costes de energía y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.

¿Cómo funciona la refrigeración líquida?

Existen tres tipos principales de refrigeración líquida:

  • Refrigeración indirecta por líquido: el calor se transfiere al líquido mediante un intercambiador de calor de aire a agua en una fila o armario.
  • Refrigeración directa por líquido: el calor se transfiere de forma directa a un componente de transferencia de calor enfriado por líquido conectado, como una placa fría o refrigeración por inmersión.
  • Refrigeración híbrida directa e indirecta por agua: refrigeración selectiva de los componentes que más consumen energía a través de una refrigeración líquida de contacto directo en un equilibrio con la refrigeración del armario a través de un dispositivo de refrigeración de aire a agua secundario.

Refrigeración líquida frente a refrigeración por aire en los centros de datos

Si es necesario que los sistemas de refrigeración por aire estén encendidos durante más tiempo para mantener la temperatura de trabajo adecuada, es posible que se produzcan averías en los equipos e interrupciones inesperadas de la actividad, y se generen elevados costes energéticos. La refrigeración por aire es cada vez menos factible en centros de datos de alta densidad, a medida que aumentan las cargas de calor y los racks de servidores se configuran tan de forma tan densa que se impide la circulación de aire. Sin embargo, los sistemas de refrigeración líquida ofrecen soluciones eficaces para alcanzar los parámetros de temperatura necesarios y reducir el consumo energético de los sistemas de refrigeración y, por ende, los de funcionamiento. Muchos nuevos servidores de alto rendimiento están diseñados pensando en la refrigeración líquida.


Información sobre la refrigeración líquida

Con toda la expansión de la IA, se están diseñando muchas nuevas tecnologías de TI y chip en las que se tiene en cuenta la refrigeración líquida.

Los centros de datos que solo implementan refrigeración por aire pueden tener dificultades para satisfacer las demandas de sus clientes en el futuro a medida que buscan un mejor rendimiento y equipos de TI de última generación.

El informe reciente de TrendForce indica que el lanzamiento de la plataforma Blackwell de NVIDIA está destinado a impulsar la adopción de soluciones de refrigeración líquida de alrededor del 10 % en 2024 a más del 20 % en 2025.

Muchos administradores de centros de datos y profesionales de TI están recurriendo a la refrigeración líquida. La refrigeración líquida puede ayudar a los centros de datos a aumentar su rendimiento manteniendo un uso eficiente del espacio y la energía. Estos sistemas proporcionan una solución eficaz para alcanzar los parámetros de temperatura requeridos por los chips de la próxima generación y reducir el consumo de energía de los sistemas de refrigeración.

 

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

¿Qué se necesita para cambiar a refrigeración líquida?

Los constantes avances en tecnología y conectividad impulsan nuevas aplicaciones y una creciente necesidad de proteger los datos y las redes del mundo. Transmisión de contenido, banca en línea, computación en la nube, computación frontera, inteligencia artificial. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones que impulsan la demanda de datos en todo el mundo.

A medida que aumenta la demanda de servicios de Internet y nube, se solicita a los centros de datos que escalen exponencialmente la capacidad. En muchos casos, deben hacerlo sin aumentar drásticamente el espacio físico que ocupan. La electrificación también está impulsando tecnologías de última generación que superan la capacidad de la infraestructura de datos tradicional, especialmente en el área de refrigeración. El momento para considerar la refrigeración líquida es ahora.


Tres tecnologías clave para el centro de datos con refrigeración líquida

La aceleración de la IA y la informática de alto rendimiento están cambiando el panorama del sector de la refrigeración de los centros de datos. Las tecnologías de última generación, incluidas las GPU NVIDIA, requieren refrigeración líquida. Esta tecnología ha llegado para quedarse y se expande cada año; los responsables de centros de datos deben pensar en cómo incorporarán la refrigeración líquida en sus instalaciones, y no en si deben hacerlo.

La refrigeración líquida utiliza agua enfriada en lugar de aire para captar y transportar el calor lejos de los chips. Puede ofrecer un mejor rendimiento a la vez que ahorra energía y ayuda a que los centros de datos funcionen de manera más sostenible.

El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire, lo que contribuye a mejorar la eficacia en el uso de la energía (PUE), reduciendo los costes energéticos y favoreciendo la sostenibilidad medioambiental.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

Recursos

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

Nuestra completa cartera de soluciones de refrigeración incluye soluciones adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones.

Estamos aquí para ayudar.

¿Necesita más información? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras aplicaciones de redes, centros de datos y comunicaciones. Uno de nuestros representantes se comunicará con usted en breve.

DNS contact.webp