Guías de precisión de TI
Capacidades flexibles del producto
Guías deslizantes para cargas pesadas, perfecto para la era de la IA y la computación de alta densidad
nVent aporta más de 20 años de experiencia en diseño de guías deslizantes de precisión e innovación trabajando con los mejores del sector, incluidos los principales fabricantes de servidores ODM, proveedores de servicios en la nube e integradores de sistemas.
Gran calidad (proceso) y diseño:
- equipo de producción de alta precisión (laminado en rollo/estampado/ensamblaje/prueba).
- Todos los productos cumplen con las regulaciones de RoHS, REACH.
- Capacidades de diseño innovador y más de 100 patentes.
Anchos de guías deslizantes adaptables: nVent ajusta los anchos de las guías deslizantes para cumplir con los estándares del sector. Esto permite que el chasis del servidor se expanda para adaptarse a capacidades informáticas más potentes.
Compatibilidad universal: instalación sin herramientas en el rack, las guías deslizantes se pueden utilizar con cualquier servidor y patrón de orificio, con montaje personalizado disponible.
Brazo para gestión de cableado (CMA):
- instalación sin herramientas a cada lado del rack para mayor flexibilidad.
- Extensión de CMA de hasta 950 mm.
Cartera amplia: incluye rieles fijos, guías deslizantes por fricción y opciones de rodamientos de bolas, que soportan hasta 100 kg en varios tamaños.
Compatibilidad de profundidad: se ajusta para adaptarse a una variedad de profundidades de cabina.

Características y beneficios de las guías deslizantes con rodamientos de bolas
- Disponible en varios tamaños y perfiles para cumplir con los estándares del sector
- Diseño ultradelgado para optimizar el espacio
- Guías deslizantes extra largas
- Mejor CMA en su clase
- El funcionamiento suave de las guías deslizantes favorece el movimiento del chasis
- La extensión completa permite acceder a los cables
- Funcionamiento limpio: sin virutas ni ruidos metálicos
- Mantenimiento sencillo

Características y beneficios de las guías deslizantes por fricción
- Disponible en varios tamaños para cumplir con los estándares de la industria
- Durabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Diseño de fuerza de empuje/tracción baja
Capacidades de ingeniería
- Más de 20 años de experiencia en marcas globales de primer nivel
- Equipo experimentado de ingenieros en todo el mundo
- Laboratorios de pruebas integrales para validar el rendimiento y las capacidades de las guías deslizantes en el mundo real
Estas son algunas de las innovaciones recientes:
- Nuevas características para servidores refrigerados por inmersión
- Guías deslizantes de alta resistencia para cargas más elevadas
- Guías deslizantes con mayor recorrido longitudinal
- Mejoras ergonómicas
- Nuevos perfiles alineados con la innovación del servidor
- Guías deslizantes para cargas pesadas de IA

Fabricación a escala
En cifras:
- Más de 160,000 pies cuadrados de espacio de fabricación
- Envío de millones de guías deslizantes por año
Las capacidades incluyen:
- Laminado en rollo
- Estampado
- Laminado de rollo de alambre
- Guías deslizantes con movimiento lineal diseñado
- Montaje electrónico

Bangkok