PDU, 0U, 60A (48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18) C13 (18) 4 EN 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PDU, 0U, 60A (48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18) C13 (18) 4 EN 1
N.º de catálogo: EB09JA
La PDU básica es una solución de distribución de energía rentable y confiable. Los disyuntores hidráulico-magnéticos premium funcionan de forma consistente en entornos de alta temperatura. La PDU básica ofrece características avanzadas, como salidas IEC de bloqueo con código de colores, un diseño de chasis delgado y un montaje sin herramientas respaldado por una garantía de 5 años sin complicaciones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Chasis recubierto de polvo negro
- IEC 62368 enumerado. RoHS, y REACH obediente. Ver dibujo para información adicional.
Especificaciones
Atributos del producto
Documento de esquema
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.