Piastra di messa a terra in rame
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di messa a terra in rame
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Fornisce una grande area superficiale per dissipare la corrente nel terreno
- Disponibile in una varietà di dimensioni e configurazioni della spiralina
Specifiche
Finitura
Senza rivestimento
Materiale
Rame
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Elettrodi di terra a piastra | |
| C | Materiale |
C: Rame (C11000)
|
| E | Collegamento a spiralina |
C: Continuo (connessione 2 x “L J” ERICO CADWELD)
E: Finale (stile connessione “L J” ERICO CADWELD) N: No. spiraline |
| A | Codice spessore piastra (tolleranza sovrametallo) |
A: 1/32” (Min. per fulmini - Cu)
B: 1/16” (Min. per energia - Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. per energia - Acc.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Codice larghezza piastra |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Codice lunghezza piastra (pollici) (3 cifre richieste) | |
| 1L* | Tipo cavo spiralina (codice cavo ERICO) | |
| 024* | Lunghezza spiralina (“) | |
| (T)* | Rivestito in stagno | |
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
Riferimento aggiuntivo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.