Design igienico
LA PROTEZIONE PERFETTA PER SPECIFICHE ESIGENZE

Quando sono in gioco la salute delle persone e l'impiego di risorse preziose, nVent HOFFMAN offre le soluzioni giuste per gli ambienti igienici più difficili
Questi quadri sono progettati su misura e realizzati per resistere alle alte temperature, ai getti ad alta pressione e alle procedure di lavaggio sanitario intensivo, in particolare nelle applicazioni di pulizia sul posto e quelle negli ambienti difficili. Inoltre, i quadri igienici sono conformi a standard globali armonizzati che indicano la capacità di prevenire l'ingresso di liquidi, di resistere alla corrosione e di sopportare intervalli di temperatura e pressione.
- Criteri di progettazione conformi agli standard IP69, 3-A Sanitary Standards, NSF e tipo 4X
- Rischio minimo di proliferazione dei batteri e di altri contaminanti
- Protezione delle apparecchiature dalla corrosione e prolungamento del ciclo di vita di controlli e azionamenti
- Attività di manutenzione ordinaria più rapide e semplici per le procedure di lavaggio igienico intensivo
PRODOTTI
Armadi con copertura avvitata HyShed tipo 4X

Progettati appositamente per resistere alle procedure di lavaggio igienico intensive, ad alta pressione e ad alta temperatura, in particolare nelle applicazioni del settore degli alimenti e delle bevande, che prevedono il contatto diretto e indiretto con gli alimenti.
Armadio a parete in acciaio inossidabile con copertura spiovente, WaterShed, tipo 4X

Sistemi progettati specificamente per l'uso in ambienti di produzione dove vengono effettuati lavaggi igienici intensivi, in particolare per la produzione di alimenti e bevande. Gli armadi HOFFMAN WaterShed sono caratterizzati da una copertura spiovente, bordi delle porte inclinati, cerniere a baionetta e altre caratteristiche uniche che facilitano il deflusso dei liquidi.
Armadio a parete in acciaio inossidabile con copertura spiovente, Concept, tipo 4X

Per applicazioni interne o esterne che richiedono una copertura spiovente e un sistema di protezione dalla corrosione contro acqua e sostanze chimiche. Gli armadi Concept sono caratterizzati da uno stile essenziale, con un'elegante finitura spazzolata e fermi in acciaio inossidabile a filo a un quarto di giro per una chiusura sicura.
Armadio a parete con design igienico HDW
La gamma dal design igienico HDW di nVent HOFFMAN è progettata e realizzata con materiali speciali per garantire un livello elevato di igiene e facilità di pulizia. Il design privo di intercapedini, le superfici autodrenanti ad alta lucidità e il grado di protezione superiore contribuiscono a ridurre le ore di inattività dovute agli interventi di pulizia o manutenzione, con un conseguente aumento della produttività.