ModCenter
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
ModCenter
Macchina per sagomature e fori, automatica e precisa, per la realizzazione di pannelli elettrici. ModCenter rende la tua attività più competitiva, più efficiente e migliora i profitti. Consente di ridurre i tempi di consegna modificando gli armadi stoccati o pronti per la spedizione rapida, in base alla specifica programmazione.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Descrizione: Il ModCenter consente di ottimizzare la lavorazione degli armadi, grazie alla possibilità di eseguire sagomature, fori standard e fori filettati per incrementare la produttività. Il sistema di fissaggio del ModCenter consente di posizionare uno o più armadi, pannelli e piastre di montaggio realizzati con un'ampia gamma di materiali. Il ModCenter è disponibile in quattro versioni, in base alle dimensioni delle superfici lavorabili e ciascuna versione è disponibile con un sistema di controllo Siemens o Beckhoff.
- Interfaccia uomo-macchina moderna e intuitiva: Gestisci facilmente le tue operazioni con un ampio display da 24" e un affidabile PC di livello industriale con il più recente sistema operativo a 64 bit. L'interfaccia intuitiva rende la configurazione, la programmazione e le operazioni quotidiane accessibili a tutti
- Strumenti: Tutti i ModCenter sono dotati di un sistema di cambio automatico dell'utensile che comprende 12 utensili e, opzionalmente, può essere esteso fino a 21 utensili. Il sistema di lubrificazione prolunga la durata degli utensili ed è ecologico poiché il lubrificante è a base d'acqua.
- Fissaggio: Il sistema di fissaggio è costituito da 7 morsetti rotanti automatici, situati sul lato inferiore, e da morsetti meccanici ad aggancio rapido, sul lato superiore, per fissare i quadri elettrici e le piastre di montaggio. Gli armadi vengono posizionati mediante un sistema di regolazione della profondità, motorizzato e sincronizzato, e bloccati in posizione con cuscini di fissaggio pneumatici che consentono un caricamento ergonomico e morbido di armadi di qualsiasi dimensione.
- Materiale lavorabile: Lamiera d'acciaio, acciaio inox, rame, alluminio, PVC, policarbonato, ABS e GRP, anche se verniciati a polvere.
- Software della macchina: Ares Commander CAD è un sistema di programmazione intuitivo per il ModCenter, disponibile sulla console o su qualsiasi altro PC collegato alla rete aziendale. Il software include una libreria di armadi e simboli per facilitare e velocizzare la realizzazione dei disegni e convertire automaticamente gli input dell'operatore in codice della macchina.
- Interfaccia: I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, con l'uso di file .DXF o .DWG.
- Tensione nominale: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Corrente nominale: 32 A.
- Aria compressa: 6-8 bar, capacità di aspirazione 300 l/min.
- Larghezza piastre di montaggio e pannelli lavorabili: Fino a 2400
- Profondità di ingombro della macchina: Fino a 4500
- Sistema di controllo: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Specifiche

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.