Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Protezione affidabile per lo stoccaggio di energia

Protezione affidabile per lo stoccaggio di energia

MODELLATO PER L'ENERGIA DEL FUTURO

I quadri normativi prediligono sempre più l'integrazione di fonti rinnovabili e la stabilizzazione della rete. E il settore sta vivendo un periodo entusiasmante di crescita e innovazione.

Vi state muovendo rapidamente per soddisfare questa domanda. Ma il rapido sviluppo tecnologico porta con sé grandi sfide pratiche. C'è pressione per perfezionare i prodotti il più velocemente possibile.

La risposta? I partner devono fare di più per supportare i vostri progetti. Soluzioni flessibili che offrono la libertà di innovare in tempi ridotti.

Offriamo:

  • Progettazione, prototipazione e installazione rapide
  • Sistemi integrati per sicurezza affidabile, tempi di attività ottimizzati e decisioni basate sui dati
  • Flessibilità di progettazione che si adatta alle innovazioni e all'aumento dei carichi
  • Solide partnership con i fornitori dotati di competenze pratiche, dall'inizio alla fine.


Un partner che prende forma intorno a te

Qualunque sia la scelta per alimentare un pianeta più verde, con nVent SCHROFF troverete l'involucro giusto per contenere la vostra creazione. Alloggeremo, proteggeremo e raffredderemo qualsiasi batteria, in qualsiasi ambiente. Creando le condizioni migliori per la massima efficienza e una maggiore durata. Inoltre, grazie alla nostra gamma flessibile di soluzioni modulari, potrai realizzare rapidamente anche progetti insoliti. Dopotutto, siete voi a plasmare il futuro. Il minimo che possiamo fare è rimodellare il mondo intorno a voi.

Progettare in collaborazione

Con oltre 60 anni di esperienza globale, nVent SCHROFF vanta un solido portafoglio di soluzioni di protezione e collegamento. Che si tratti di una soluzione standard o di un approccio personalizzato, abbiamo ciò che fa per voi. I nostri sistemi di involucri equipaggiati e collaudati vengono forniti da un unico fornitore.

nVent SCHROFF connette e protegge l'infrastruttura di immagazzinamento dell'energia con soluzioni sicure, affidabili, che consentono flessibilità di progettazione e costi di implementazione ridotti

Scopri l'inestimabile esperienza che nVent SCHROFF offre alle soluzioni di stoccaggio dell'energia e scopri come abbiamo aiutato i clienti a salvaguardare e mantenere un controllo climatico ottimale per i loro sistemi di stoccaggio dell'energia. Che si tratti di servizi pubblici, edifici commerciali e industriali o persino abitazioni private, le nostre soluzioni proteggono efficacemente e massimizzano le prestazioni dei sistemi di accumulo energetico.

Prodotti e soluzioni

Armadio da esterni per soluzioni modulari di stoccaggio dell'energia

Gli armadi IP55 per esterni fungono da fortezza, schermando i componenti sensibili dei sistemi di immagazzinamento dell'energia da condizioni climatiche avverse, temperature estreme, umidità e polvere. Sono progettati per resistere a condizioni ambientali esterne difficili, garantendo longevità e prestazioni ottimali ai sistemi di stoccaggio dell'energia.

Protezione dagli influssi ambientali
  • Soddisfa i requisiti di pressione, temperatura, umidità, vento, pioggia, neve, grandine, ghiaccio, radiazioni solari, radiazioni, protezione da fulmini, inquinamento e protezione antincendio.
  • Fornisce compatibilità elettromagnetica.
Sicurezza e protezione antiscasso
  • Stabilità strutturale grazie al telaio in alluminio e al design a doppia parete.
  • Maniglie e viti sono accessibili solo dall'interno, fornendo protezione dagli atti vandalici.
Scalabilità e flessibilità
  • La struttura consente di accedere all'armadio da tutti i lati.
  • Dimensioni standard disponibili: larghezza 700-2000 mm, altezza 1000-2100 mm, profondità 500-1200 mm, ciascuna con incrementi di 50 mm; altre dimensioni possono essere realizzate su richiesta.
  • Ampia gamma di accessori, compatibili con accessori per armadi da 19".
Prestazioni termiche ottimali
  • Raffreddamento passivo (prestazioni termiche solo grazie al design a doppia parete): Trasmittanza termica nell'ambiente in conformità allo standard IEN 61969-3 Kl. 1, senza radiazioni solari: 20 - 24 W/K.
  • La doppia parete consente di ridurre dall'85% le radiazioni solari dirette
  • Raffreddamento attivo: (energia termica tramite kit con due ventole da 24 V e termostato): 160 W/K, portata dell'aria 540 m³/h
  • Opzionale: raffreddamento attivo con ventole tramite controllo PWM e termostato o tramite condizionatore per prestazioni di raffreddamento ottimali
Servizi di integrazione
  • Competenza di nVent SCHROFF nell'integrazione di componenti quali batterie, raddrizzatori, pannelli CA e così via
  • Assistenza per test e simulazioni per assicurare che l'armadio soddisfi i requisiti dell'applicazione.
Certificazioni
  • IEC 61969-3 ed EN 50125-3 per la protezione dalle condizioni ambientali
  • EN 50125-3 per la protezione da urti e vibrazioni (1-3 m di distanza dal binario)
  • EN 60529 per la protezione fino a IP55
  • IEC 61587-2 e IEC 61969-3 per la resistenza antisismica fino alla zona Bellcore 4
  • EN 50125-3 per la resistenza al vento fino a 180 km/h
  • EN 1627 ed EN 1630 per la protezione dagli atti vandalici
  • IEC 61969-2 per le dimensioni di coordinazione per la progettazione di armadi fissi per esterni
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10 per la resistenza agli urti

Caso di studio: INTILION

Sistemi di stoccaggio dell'energia mobili e stazionari

Intilion si è rivolta a nVent SCHROFF con una visione chiara: voleva sviluppare una soluzione di accumulo commerciale stazionaria, in grado di supportare da 60 kWh a 500 kWh, che fosse adatta a una vasta gamma di applicazioni, come aiutare i clienti a evitare picchi di carico, ottimizzare il consumo all'interno dei sistemi fotovoltaici, fornire un'infrastruttura per la mobilità elettrica o persino garantire l'elettrificazione negli insediamenti non collegati alla rete elettrica.

MAGGIORI INFORMAZIONISCARICA SCHEDA TECNICA

 

Soluzioni per telai interni di container

I telai per interni sono realizzati per fornire un supporto ottimale alle soluzioni containerizzate di stoccaggio dell'energia. Progettati per garantire precisione e durata, i nostri telai offrono una struttura robusta che garantisce l'implementazione sicura ed efficiente dei container di stoccaggio dell'energia in ambienti interni.

Versatilità e resistenza
  • La capacità di carico statico di 1.600 kg e la capacità di carico dinamico di 1.000 kg assicurano un supporto affidabile per il sistema di stoccaggio dell'energia.
  • La staffa di fissaggio a pavimento sul telaio migliora la stabilità, fornendo una base sicura per la configurazione in ambienti chiusi.
Installazione efficiente delle batterie

La staffa di fissaggio del telaio laterale consente una facile installazione delle batterie, ottimizzando l'utilizzo dello spazio e agevolando l'accesso per la manutenzione e gli aggiornamenti.

Massima flessibilità di fissaggio

L'esclusivo profilo a serpentina offre la massima flessibilità per il fissaggio dei componenti, consentendo una facile personalizzazione e modifica per soddisfare le specifiche esigenze.

Armadi preconfigurati o personalizzati
  • È possibile scegliere tra armadi preconfigurati con tempi di consegna brevi, per un rapido punto di partenza
  • Singole configurazioni e modifiche per creare una soluzione personalizzata che soddisfi esattamente le esigenze del cliente.
Configurazione indipendente o fianco a fianco
  • Il telaio per lo stoccaggio dell'energia in ambienti chiusi è in grado da fungere da rack indipendente, perfetto per installazioni di dimensioni ridotte.
  • Può inoltre essere agevolmente integrato come rack fianco a fianco, in grado di supportare implementazioni di stoccaggio dell'energia su larga scala.
Dimensioni flessibili

Il telaio è progettato per la flessibilità in larghezza, profondità e altezza, consentendo di adattarlo allo spazio disponibile e ai requisiti specifici del progetto.

Armadi da interni per fabbriche ed edifici commerciali

Gli armadi per interni offrono uno spazio sicuro e organizzato all'interno di ambienti controllati come locali di servizio o strutture commerciali. Garantiscono un utilizzo efficiente dello spazio, facilitano l'accesso per la manutenzione e gli aggiornamenti, e offrono meccanismi efficaci di dissipazione del calore, garantendo la sicurezza e la longevità delle apparecchiature di accumulo dell'energia.

Sicurezza e conformità
  • La conformità UL 2416 assicura i massimi standard di sicurezza e affidabilità.
  • Conforme a un'ampia gamma di standard IEC, tra cui IEC 60529, IEC 61587-2 e IEC 61969-3.
Caratteristiche prestazionali
  • Capacità di carico dinamica di 1.000 kg con rotelle opzionali, per una semplice mobilità e flessibilità di installazione.
  • Schermatura EMC e protezione fino a IP55 per proteggere le apparecchiature di stoccaggio dell'energia dalle interferenze elettromagnetiche e offrire resistenza a polvere e umidità.
  • Telaio antisismico Varistar, con staffe di rinforzo orizzontale e verticale da 10 mm di spessore.
Personalizzazione e flessibilità
  • È disponibile un'ampia gamma di articoli standard per la configurazione, che offrono la flessibilità necessaria per adattare l'armadio alle specifiche esigenze e preferenze del cliente.
  • Struttura robusta progettata per sostenere un carico statico di 1.600 kg, con un alloggiamento stabile e sicuro per il sistema di stoccaggio dell'energia in ambienti chiusi.
  • Configuratore online con file STEP istantanei, che consente di progettare e visualizzare comodamente la configurazione personalizzata dell'armadio.
Maggiore sicurezza e controllo

Controllo personalizzato degli accessi con diverse opzioni di chiusura, per una maggiore sicurezza e controllo delle preziose apparecchiature di stoccaggio dell'energia del cliente.



Scarica la brochure del prodotto Configura la soluzione

Telaio per batterie

Il telaio del gruppo batteria deve essere sicuro e adattabile a una varietà di moduli batteria diversi. Sfrutta la sua struttura resistente, le caratteristiche personalizzabili e la protezione affidabile per ottimizzare le prestazioni e la durata del tuo sistema di immagazzinamento dell'energia.

Struttura durevole in alluminio

Realizzato in alluminio di alta qualità per una maggiore durata e un design leggero.

Lavorazione e manutenzione semplici

I pannelli anteriori e posteriori rimovibili facilitano la lavorazione e la manutenzione dello chassis.

Standard di protezione IP 20

Conforme agli standard IEC 60529 IP 20, con una protezione affidabile da oggetti solidi e polvere.

Design Flat-Pack a ingombro ridotto

Fornito come Flat-Pack a ingombro ridotto, per ottimizzare l'efficienza di stoccaggio e trasporto.

Modifiche personalizzabili

Tagli, diverse finiture e dimensioni disponibili per la personalizzazione in base ai requisiti specifici.

Conforme agli standard internazionali

Le dimensioni interne ed esterne sono conformi agli standard IEC 60297-3-100 e -105 per la compatibilità.

Efficace schermatura EMC

Fornisce una schermatura di circa 20 dB(a) a 2 GHz (senza materiale di schermatura) e oltre 40 dB(a) a 1 GHz (con l'aggiunta di guarnizione in acciaio inossidabile).

Telaio per la gestione della batteria

Un involucro affidabile e ben progettato per un sistema di gestione della batteria (BMS) è fondamentale per proteggere e salvaguardare i componenti elettronici sensibili, garantendo prestazioni ottimali e longevità all'interno del sistema di stoccaggio dell'energia.

Protezione EMC integrata

La struttura di interblocco assicura la protezione EMC (compatibilità elettromagnetica) integrata, eliminando la necessità di guarnizioni EMC aggiuntive.

Assemblaggio e smontaggio agevoli

Grazie al fissaggio sicuro a due o quattro viti (a seconda delle dimensioni), il case Interscale è incredibilmente semplice da montare o smontare.

Design personalizzabile

Il design individuale, a colmo e leggero, realizzato in alluminio o lamiera, offre un'eccezionale versatilità. Possibilità di utilizzare case di dimensioni personalizzate e dissipatori di calore e alette di più altezze, nonché di realizzare singoli progetti di taglio o di scegliere dalla libreria di tagli standard.

Integrazione semplificata

Il case Interscale riduce significativamente i tempi di integrazione grazie al semplice meccanismo a innesto e agli accessori ottimizzati. Installazione semplice ed efficiente per rendere il sistema BMS operativo in tempi brevi.



Scarica la brochure del prodotto Esplora prodotti

Gestione termica per soluzioni di stoccaggio dell'energia

La gestione termica è il processo di controllo della temperatura di un sistema per garantirne prestazioni ottimali e longevità. Nel contesto dei sistemi di accumulo di energia, un sistema di gestione termica ben progettato è essenziale per i seguenti motivi:

  • Per prevenire il surriscaldamento: I sistemi di accumulo di energia, come le batterie, generano calore quando sono in uso. Se questo calore non viene gestito correttamente, può causare un surriscaldamento che può danneggiare il sistema e ridurne la durata.
  • Per mantenere prestazioni ottimali: Le prestazioni di un sistema di accumulo di energia possono essere influenzate dalla sua temperatura. Ad esempio, le batterie funzionano meglio a temperature moderate. Se la temperatura di una batteria aumenta troppo, la capacità e l'efficienza potrebbero diminuire.
  • Per garantire la sicurezza: Il surriscaldamento può anche rappresentare un pericolo per la sicurezza. In caso di incendio, un sistema di gestione termica ben progettato può aiutare a prevenire la propagazione del fuoco e i danni che ne derivano.

Il nostro approccio alla gestione termica

Offriamo una gamma di soluzioni di gestione termica su misura per le esigenze specifiche dei nostri clienti. Le nostre soluzioni si basano sulle più recenti tecniche di simulazione e calcolo, che ci consentono di ottimizzare l'uniformità del flusso d'aria in tutto il sistema di accumulo di energia. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare raccomandazioni di gestione termica che siano sia efficaci che convenienti.

AC_Photo_NXT_Range.tif

Scopri le nostre soluzioni complete per la gestione termica progettate per soddisfare le vostre esigenze specifiche:

Sistema di regolazione del flusso d'aria: I nostri sistemi di regolazione del flusso d'aria garantiscono la prevenzione dei bypass del flusso d'aria, facendo sì che il vostro sistema sia raffreddato o riscaldato correttamente, proprio dove serve.

Condizionatori d'aria: A seconda dell'ambiente, della capacità e del carico termico, selezioniamo con cura il condizionatore più adatto di nVent HOFFMAN, fornendo soluzioni di raffreddamento efficienti che ottimizzano le prestazioni del vostro sistema di accumulo energetico.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Raffreddamento a liquido: Grazie alla nostra vasta esperienza nel settore dei data center, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido che possono essere adattate alla struttura e alle esigenze dei sistemi di accumulo di energia. Sfruttate la nostra esperienza per ottenere una gestione termica efficace ed efficiente.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Download

Armadio modulare per esterni

SCARICA

Telaio e armadio Varistar per interni

Scarica

Telaio da 48,26 cm per batterie

Scarica

Telaio da 48,26 cm per BMS

Scarica

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.

Strumento di ricerca degli uffici vendite