Backplane Backplane Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 0Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Backplane (207) Barra collettrice (4) Scheda a soppalco (1) Numero di scanalature 1 (11) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (25) 6 (16) 7 (15) 8 (22) 9 (12) 10 (10) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 14 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (10) 28 (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza del rack 3U (132) 6U (65) 7U (5) 9U (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di backplane 60 linee di segnale (9) 90 linee di segnale (2) Ponte CompactPCI, 32 bit, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 (4) CompactPCI seriale (3) CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh (18) CompactPCI seriale con Ethernet Star (14) CompactPCI seriale, senza bus (4) CompactPCI, 32 bit (21) CompactPCI, 32 bit, secondario (2) CompactPCI, 64 bit (46) CompactPCI, 64 bit, bus H.110 (1) CompactPCI, 64 bit, PSB, bus H.110 (1) CompactPCI, senza bus (2) VME64x con EDC (28) VMEbus, J1, con ADC (10) VMEbus, J1, con EDC (16) VMEbus, J1/J2, con EDC (11) VMEbus, J2 (8) VPX a rete intera (2) VPX, VITA 65 (4) Visualizza tutto Visualizza meno Slot di sistema Sinistra (50) Al centro (2) Destra (54) Slot 1 sinistro (73) Larghezza asola 3HP (4) 4HP (193) 5HP (4) 8HP (5) Tensione I/O 3.3 (30) 5V (45) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di connettore 01 (1) AirMax VS (36) AirMax VS2 (2) C64F (4) C96F (5) DIN 41612, C96 (45) DIN 41612, VME64x (28) HM 2,0 (75) MultiGig (6) P47 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo di connettore di alimentazione (1) P47 (3) (2) P47 (6) Connettore ATX (maschio) (1) Faston 6,3 x 0,8 mm (13) Microfit (4) Mini-fit 10-pin (1) Mini‐fit 24 pin (2) Connettori di alimentazione per capicorda M4 (167) Powerstuds M4 (6) PwrBlade (3) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo di connettore di servizio Microfit, 8 pin (6) MicroMatch, 10 pin (41) MicroMatch, 8 pin (3) MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin (30) SMCQ, 12 pin (102) SMCQ, 12 pin, testata a 5 pin (5) Visualizza tutto Visualizza meno Filter0SottocategorieBackplane seriali CPCI/CPCIDettagliBackplane VME/VME64xDettagliBackplane Universal BusDettagliBackplane VPXDettagli