Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad aria Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Guida d'aria (16) Profilato DIN (1) Unità ventola (32) Filtro (2) Griglia (1) Riscaldatore (11) Visualizza tutto Visualizza meno Montaggio Parete laterale (168) Grado di protezione NEMA tipo 3R (218) NEMA tipo 4 (129) NEMA tipo 4X (102) NEMA tipo 12 (45) IP54 (31) IP55 (4) IP65 (13) ACP L1 (32) ACP L2 (28) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Controllo della climatizzazione (14) Novastar (12) SpectraCool (168) Serie T (37) Varistar (12) Altezza 51.8mm (1) 109mm (4) 145mm (4) 202mm (4) 230mm (1) 236mm (2) 252mm (7) 300mm (2) 305mm (3) 320mm (7) 400mm (11) 405mm (3) 419mm (2) 508mm (8) 531mm (2) 616mm (2) 726mm (68) 737mm (4) 1000mm (2) 1092mm (11) 1270mm (3) 1338mm (72) 1346mm (1) 1465mm (24) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Potenza 10W (1) 20W (1) 50W (1) 97W (1) 100W (1) 150W (2) 250W (1) 400W (2) 475W (1) 550W (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo Kit filtro dell'aria (1) Vassoio della ventola (1) Profondità 19mm (1) 26mm (1) 34mm (1) 38mm (1) 39mm (1) 63mm (3) 74mm (3) 92mm (3) 98mm (3) 103mm (3) 145mm (6) 160mm (11) 176mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 241mm (1) 250mm (2) 251mm (12) 259mm (56) 277mm (11) 281mm (2) 284mm (12) 287mm (4) 296mm (72) 330mm (1) 336mm (1) 388mm (24) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Funziona con Vassoi ventole da 19" (12) Pannelli frontali (1) IEC (9) Armadi per esterni (1) Controllo della climatizzazione (5) Colore Grigio chiaro (160) Argento (1) Bianco (9) Codice colore RAL 7035 (163) Larghezza 109mm (4) 123mm (1) 128mm (2) 145mm (4) 153mm (2) 157mm (3) 180mm (2) 187mm (3) 191mm (11) 202mm (4) 252mm (7) 254mm (12) 320mm (7) 400mm (13) 432mm (72) 435mm (72) 483mm (2) 500mm (1) 530mm (24) 533mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione nominale 24V (9) 48V (4) 115V (67) 230V (83) 460V (58) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Raffreddamento ad ariaVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieVassoi per ventole da 19"DettagliFiltri dell'aria e griglieDettagliVentole filtrateDettagliDeflettori dell'ariaDettagliCondizionatori d'ariaDettagliRiscaldatoriDettagli