Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Comandi e accessori

Comandi e accessori
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Altezza
      Applica
    • Tipo
    • Tensione CA
        Applica
      • Profondità
      • Funziona con
      • Lunghezza
      • Montaggio
      • Schermatura EMC
      • Materiale
      • Finitura anteriore
      • Finitura posteriore
      • Altezza del rack
      • Larghezza rack
      • Larghezza
          Applica
        Filter1

        Filtro applicato: 1

        Visualizza tutti i filtri (1)

        Prodotti | 11 risultati (17 items)

        thermostat

        Cavo di collegamento per termostato

        speed control for fans

        Controllo velocità ventola, cavo di collegamento per uscita collettore aperto

        thermostat

        Guida DIN per termostato

        thermostat

        Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatore o ventola

        Termostato con sensore integrato.
        thermostat

        Termostato con sensore di temperatura esterno

        Termostato con sensore esterno.
        thermostat

        Termostato con cavo di alimentazione, 230 V CA

        Termostato con alimentazione di rete.
        thermostat with digital display

        Pannello frontale da 19" per termostato con display digitale, 1 U

        Pannello frontale da 19" per termostato con display digitale
        hygrostat adjustable or fixed relative air humidity

        Igrostato, umidità relativa dell'aria

        Igrostato 230 VCA.
        thermostat

        Termostato con display digitale

        Termostato con display digitale
        20118-900_Plus New.png

        Unità di controllo velocità ventola

        Controllo della velocità per ventole con spina C13.
        thermostat mains connection 230v

        Collegamento di rete termostato, SCHUKO/UTE

        Collegamento di rete del termostato SCHUKO/UTE.