Schermatura EMC Schermatura EMC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di schermatura Famiglia di prodotti EuropacPRO Unità a innesto di tipo profilato (37) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO air (37) Altezza del rack 2U (5) 3U (11) 4U (7) 5U (5) 6U (11) 9U (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 10HP (5) 20HP (1) 28HP (2) 36HP (1) 40HP (1) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) 100HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (14) Acciaio inossidabile (41) Cupronichel (3) Elastomero termoplastico (17) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Schermatura EMCVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieSchermatura dei pannelli anterioriDettagliSchermatura per guide orizzontaliDettagliSchermatura dei pannelli lateraliDettagli