Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Altri accessori

Altri accessori
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Funziona con
  • Altezza del rack
      Applica
    • Altezza
        Applica
      • Montaggio
      • Materiale
      • Larghezza rack
          Applica
        • Larghezza
            Applica
          • Profondità
              Applica
            • Finitura anteriore
            • Lunghezza
                Applica
              • Finitura posteriore
              • Bordi trattati
              Filter1

              Filtro applicato: 1

              Visualizza tutti i filtri (1)

              Prodotti | 18 risultati (36 items)

              EuropacPRO central locking

              Chiusura centralizzata EuropacPRO

              Chiusura centralizzata per circuito stampato senza pannelli frontali.
              support rail

              Guida di supporto EuropacPRO a norma DIN 43880 e DIN 60715

              Guida di supporto per agganciare il fermo dei moduli in conformità alla normativa DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              Calotta posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC in acciaio inox

              Cofano posteriore per sottorack.
              hood for 19inch module support

              Calotta per supporto modulo da 19"

              Cofano per coprire il lato posteriore del supporto del modulo da 19".
              cover strips

              Striscia di copertura perforata della guida orizzontale

              La striscia di copertura può essere inserita in una scanalatura sulla robusta guida orizzontale.
              19 fan to subrack

              Staffa di collegamento EuropacPRO unità ventola di spinta da 19"

              Le staffe vengono utilizzate per collegare le unità ventola a un sottorack.
              tape measure

              Metro a nastro

              Metro a nastro lungo 2 m con gradazione cm, U e HP.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Attrezzo di assemblaggio per guarnizione EMC in acciaio inox per pannello frontale

              Utensile di assemblaggio, per guarnizioni EMC in acciaio inox.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Strumento di assemblaggio per guide orizzontali guarnizione EMC in acciaio inox

              Utensile di assemblaggio, per guarnizioni EMC in acciaio inox.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              Larghezza delle particelle della piastra di montaggio DEL KIT

              Viti a testa cilindrica.
              front panel for 19inch module support

              Pannello anteriore EuropacPRO per supporto modulo da 19"

              Pannello anteriore con foratura conforme a DIN 43880 (per moduli di distribuzione alimentazione).
              trim europacpro

              Rivestimento EuropacPRO per montaggio a pannello

              Rivestimento per montaggio a pannello.