Guide telescopiche
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Materiale
- Altezza del rack
- Profondità
- Lunghezza
- Carico statico
Filtro applicato: 1
Prodotti | 7 risultati (57 items)



Scorrimento telescopico universale, sottile, 2 U
Slide telescopico universale sottile con estensione > 100% e capacità di carico fino a 57 kg.

Guida telescopica universale, 1 U
Scorrimento telescopico universale con estensione > 100% e capacità di carico fino a 39 kg.

Guida telescopica universale, 2 U
Scorrimento telescopico universale con estensione > 100% e capacità di carico fino a 61 kg.

Scorrimento telescopico, universale, carico pesante, 2 U
Guide telescopiche con capacità di carico da 10 a 100 kg, lunghezza di estensione > 100% e capacità di montaggio su 19".

Guide telescopiche profilo a C per armadietto
Guida con profilo guida per montaggio LABRACK.