Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stampa
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Sistema di controllo radar mobile

Il sistema doveva essere implementato su un veicolo dell'aviazione civile senza equipaggio per raccogliere informazioni geografiche. Poiché il sistema si trova all'esterno dell'aeromobile, lo chassis doveva essere completamente chiuso e conforme allo standard IP65.


Il problema

Era necessario un sofisticato design della meccanica per via dei limiti di peso. Serviva il raffreddamento a conduzione per proteggere i componenti elettronici da urti, vibrazioni e acqua.

Soluzione

È stato scelto uno chassis con raffreddamento a conduzione. Al fine di ottenere la potenza di elaborazione necessaria, è stato scelto lo standard PICMG CompactPCI per l'architettura del sistema. È stata creata una soluzione speciale per sigillare lo chassis in conformità con l'IP65, anche con le piastre sottili laterali, inferiori e superiori. Il progetto è stato completato in collaborazione con l'integratore di sistemi EMCOMO.

Scarica il case study