Elektrische montage- en bevestigingsmiddelen
Montage en bevestiging van elektra voor veiligere, efficiëntere werkplekken
Sinds 1956 vertrouwen aannemers op de topkwaliteit en het gebruiksgemak van nVent CADDY-producten - een innovatieve en complete reeks oplossingen. nVent CADDY-oplossingen zijn er voor klanten tijdens elke stap van het werk, van ontwerp tot installatie en inspectie.
Vertrouw op onze innovatieve, eenvoudig te installeren, gereedschapsloze nVent CADDY montage- en bevestigingsoplossingen voor elektra, waaronder:
- Prefab-oplossingen (alleen beschikbaar in Noord-Amerika)
- Inbouw en systeemwand
- Plafond en akoestiek
- Dekbevestigingen
Veelvoorkomende problemen op de bouwplaats, zoals bouwvoorschriften, projecttijden, tekort aan geschoold personeel, brand- en letselgevaar en bescherming van gebouwen en apparatuur, kunnen worden opgelost met nVent CADDY-oplossingen. nVent CADDY-producten zijn zodanig ontworpen dat ze veilig, snel en gemakkelijk te gebruiken te zijn.
Veilig
nVent CADDY-producten zijn ontworpen met verschillende gereedschapsloze componenten voor een veiligere installatie met minder gereedschap.
Snel
nVent CADDY-producten zijn ontworpen om de totale installatietijd en -kosten te verminderen. Deze productoplossingen kunnen ook geprefabriceerd worden, waardoor een aanzienlijk deel van het werk dat vroeger op liften en ladders werd gedaan, naar de werkvloer wordt verplaatst.
Eenvoudig
nVent CADDY-producten zijn ontworpen met als doel om de veiligheid van apparaten te vergroten, en minder onderdelen en gereedschap nodig te hebben, wat de installatie makkelijker maakt door stappen in het proces te elimineren en tijd te besparen.
Prefabricage
nVent CADDY-prefaboplossingen zijn gemaakt voor elektriciens, door elektriciens
Van eenvoudige componenten tot complexe systemen, ons team kan het allemaal. nVent CADDY-prefaboplossingen zijn aanpasbaar, zodat ze het best werken in uw project. Ze worden geleverd met een team dat alle onderdelen inspecteert en test. nVent CADDY-prefaboplossingen worden geleverd met:
- Lay-outtekeningen bij elke verzenddoos met numerieke identificatie van elke montagelocatie
- Grote onderdelenlabels met alle gegevens die nodig zijn voor de installatie van het onderdeel en de kabel, inclusief inkomende en uitgaande aansluitingen, montagehoogte en circuitinformatie
- Componenten met een open-backsysteem waardoor alle aansluitingen aan de achterzijde van de aansluitdoos kunnen worden gemaakt
Inbouw
nVent CADDY heeft oplossingen voor elektrische montage en bevestiging, inbouw in de muur en systeemwand voor uw werk
nVent CADDY heeft een volledig gamma van innovatieve oplossingen voor inbouw in de muur en systeemwand, die strategisch ontworpen zijn voor veilig, snel en gemakkelijk gebruik. Deze oplossingen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd in houten of metalen staanders en omvatten de volgende productgebieden:
- Montagebeugels voor tussenpaneeldozen
- Enkelvoudige doos-naar-paneel
- Geprefabriceerde inbouwoplossingen
- Schroefpistool beugels en kabelgootsteunen
Plafond en akoestiek
nVent CADDY hangers, bevestigingsmiddelen, clips en klemmen maken van plafond- en akoestische werkzaamheden een fluitje van een cent
Bevestig plafonds, verlichtingsarmaturen, stopcontactdozen en meer met oplossingen die speciaal zijn ontworpen om aannemers sneller te laten werken.
Met een grote verscheidenheid aan keuzes voor eenvoudige tot complexe installaties, maken plafond- en akoestische bevestigings-, ophang- en ondersteuningsproducten van nVent CADDY elke klus eenvoudiger.
De voordelen van plafondinstallatie:
- Aanpasbaar aan de unieke behoeften van de werklocatie
- Hoge grijpkracht
- Hoog draagvermogen door hoge treksterkte
- Lichtgewicht
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit voor diverse substraten
- Vereenvoudigde installatie
Elektrische structuurbevestigingen
Hier vindt u meer informatie over het brede gamma aan elektrische structuurbevestigingen voor kabels en leidingen, waaronder balken, dekplaten, kabelgoten en diverse andere klemmen en clips.
Dek
nVent CADDY-dekbevestigingen verhogen de efficiëntie en flexibiliteit van een installatie
De deksteunen van nVent CADDY bieden een snelle en veilige methode om elektriciteitsbuizen in het dek en contactdozen in de wand te installeren. Deze productoplossing biedt functionaliteit voor een reeks van betondiktes en leidingconfiguraties. De FBS-serie is ontworpen voor flexibiliteit in locatie bij de toepassing, met de extra bevestiging van CADDY-bevestigingsmiddelen. Verkrijgbaar in een reeks van steunhoogtes, trapezeconfiguraties en accessoires.
Uitgelichte producten
Extra hulp nodig?
Hebt u een prefab-, inbouw- of plafondproject dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe we u kunnen helpen met nVent CADDY-oplossingen, -expertise of ons productassortiment.