Ontdek het verschil met vloeistofkoeling
Efficiënte vloeistofkoeling voor High-Performance Computing
Oplossingen voor vloeistofkoeling kunnen een aanzienlijk hoger koelrendement bieden in vergelijking met traditionele methoden voor luchtkoeling. Onze hybride vloeistof-luchtoplossingen helpen klanten datacenters voor te bereiden op technologie van de volgende generatie zonder de architectuur van het datacenter volledig te herbouwen.
Vloeistofkoeling op schaal voor AI
Vloeistofkoeling is essentieel voor het schalen van AI, omdat deze de warmte die wordt geproduceerd door high-performance computersystemen effectief beheert. Deze aanpak verbetert de betrouwbaarheid, verlaagt het energieverbruik en voldoet aan de zware computervereisten van AI-taken.
Toonaangevende bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van High Performance Computing
NVent werkt met trots samen met experts uit de branche om innovatieve technische ontwerpen te ontwikkelen die zijn gericht op het aanpakken van de meest uitdagende problemen met computerkoeling met hoge dichtheid. nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.
Oplossingen voor vloeistofkoeling voor GB200 en hoger
De koelvloeistofdistributie-eenheden(CDU) vormen het hart van het vloeistofkoelsysteem en pompen de vloeistof op de gewenste temperatuur rechtstreeks naar de chips of servers.
De nVent Liquid-to-Air LTA Sidecar Heat Rejection Unit (HRU) is een geïntegreerd systeem dat maximaal twee rekken vloeistofgekoelde IT-apparatuur zonder een Facility water System (FWS) ondersteunt.
De warmtewisselaar van het achterportier (RDHX) biedt veerkrachtige werking met hot-swappable onderdelen zonder gereedschap. De RDHX PRO verbetert datacenters voor racks met hoge dichtheid tot 78 kW, waardoor de energiezuinigheid en het ruimtegebruik worden verbeterd.
Veelgestelde vragen over vloeistofkoeling
Wat is vloeistofkoeling?
Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit, 3.500 keer hoger dan lucht, omdat vloeistof dichter is dan lucht. Vloeistofkoeling kan ook de effectiviteit van het energieverbruik (PUE) drastisch verhogen, waardoor de energiekosten worden verlaagd en aan milieuduurzaamheid wordt bijgedragen.
Hoe werkt vloeistofkoeling?
Er zijn drie primaire typen vloeistofkoeling:
- Indirect vloeistofgekoeld: warmte wordt naar water overgedragen via een lucht-water-warmtewisselaar in een rij of behuizing.
- Direct vloeistofgekoeld: warmte wordt rechtstreeks overgedragen op een aangesloten warmteoverdrachtcomponent, zoals een koelplaat.
- Hybride direct en indirect watergekoeld: selectieve koeling van de meest energieverbruikende componenten met directe vloeistofkoeling, waarbij de balans van de behuizing wordt gekoeld via een secundair lucht-waterkoelapparaat.
Vloeistofkoeling versus luchtkoeling in datacenters
Wanneer luchtkoelsystemen hard moeten werken om de noodzakelijke bedrijfstemperaturen te handhaven, kunnen faciliteiten te maken krijgen met apparatuurstoringen, ongeplande uitvaltijd en hoge energiekosten. Luchtkoeling wordt minder haalbaar in datacenters met hoge dichtheid, omdat de warmtebelasting toeneemt en serverrekken zo dicht worden geconfigureerd dat de luchtcirculatie wordt belemmerd. Vloeistofkoelsystemen bieden echter effectieve oplossingen voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters en het verlagen van het energieverbruik van het koelsysteem, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd. Veel nieuwe hoogwaardige servers zijn ontworpen voor vloeistofkoeling.
Inzichten in vloeistofkoeling
Met alle expansie in AI, worden veel nieuwe IT en chip technologieën ontworpen met vloeibare koeling in het achterhoofd.
Datacenters die alleen luchtkoeling gebruiken, kunnen in de toekomst moeite hebben om aan de eisen van hun klanten te voldoen, omdat ze op zoek zijn naar betere prestaties en IT-apparatuur van de volgende generatie.
Veel datacentermanagers en IT-professionals maken gebruik van vloeistofkoeling. Vloeistofkoeling kan datacenters helpen de capaciteit te vergroten en efficiënt gebruik te maken van ruimte en energie. Deze systemen kunnen een effectieve oplossing bieden voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters van next-gen chips en het verminderen van het energieverbruik van koelsystemen.
Wat is er nodig om over te schakelen op vloeistofkoeling?
Voortdurende vooruitgang op het gebied van technologie en connectiviteit leidt tot nieuwe toepassingen en een toenemende behoefte aan bescherming van gegevens en netwerken in de wereld. Content streaming, online bankieren, cloud computing, edge computing, kunstmatige intelligentie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen die wereldwijd de gegevensvraag stimuleren.
Naarmate de vraag naar internet- en cloudservices toeneemt, wordt van datacenters gevraagd de capaciteit exponentieel te schalen. In veel gevallen moeten ze dit doen zonder de fysieke ruimte die ze innemen drastisch te vergroten. Elektrificatie is ook de drijvende kracht achter technologieën van de volgende generatie die de mogelijkheden van traditionele data-infrastructuur overtreffen, met name op het gebied van koeling. Het is nu tijd om vloeistofkoeling te overwegen.
Drie belangrijke technologieën voor het vloeistofgekoelde datacenter
De versnelling van AI en high-performance computing verandert het landschap van de sector van datacenterkoeling. Technologieën van de volgende generatie, waaronder NVIDIA GPU's, vereisen vloeistofkoeling. Deze technologie blijft bestaan en breidt zich elk jaar uit; managers van datacenters moeten nadenken over hoe, niet of, ze de mogelijkheden voor vloeistofkoeling in hun datacenters kunnen integreren.
Bij vloeistofkoeling wordt gekoeld water gebruikt in plaats van lucht om warmte op te vangen en weg te transporteren van chips. IT kan betere prestaties bieden, energie besparen en datacenters helpen duurzamer te werken.
Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit dan lucht, waardoor de effectiviteit van het stroomverbruik (PUE) wordt verhoogd, de energiekosten worden verlaagd en een bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheid van het milieu.
Bronnen
Ons uitgebreide aanbod van koeloplossingen omvat aanpasbare, modulaire en schaalbare oplossingen voor netwerk-, datacenter- en communicatietoepassingen.
Wij zijn er om u te helpen.
Meer informatie? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze netwerk-, datacenter- en communicatietoepassingen. Een van onze vertegenwoordigers neemt binnenkort contact met u op.