Kabel naar kabel, PT, 300 kcmil concentrisch, 16 mm geleider 1 OD, 4/0 concentrisch, 13,4 mm geleider 2 OD
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel naar kabel, PT, 300 kcmil concentrisch, 16 mm geleider 1 OD, 4/0 concentrisch, 13,4 mm geleider 2 OD
Catalogusnr# PTC3A2Q
Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Vormt een permanente, lageweerstandverbinding
- Geeft een moleculaire verbinding
- Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd
- Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is
- Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken
- Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd
Specificaties
Productkenmerken
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Malfamilie | |
| X | Prijssleutel | |
| XX | Geleidercode 1 | |
| XX | Geleidercode 2 | |
| L* | Gespleten smeltkroes |
Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
|
| M* | Alleen mal | |
| W* | Slijtplaten |
Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
|
* Leeg als geen
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.