Aansluitstrip, SCHUKO
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aansluitstrip, SCHUKO
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met Schuko-uitgangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- 230 V, 16 A
- Horizontale of verticale montage
- Aansluitkabel 2 m met SCHUKO/UTE-stekker
- Volgens DIN 57620, VDE 0620
- Montagehoogte 1 u.
- Aansluitstrips met SCHUKO-aansluitingen
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
Specificaties
Materiaal
Aluminium; Polyamide
Kleur
Grijs
Producttype
Stekkerdoos
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.