Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH34005.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Koperen aardingsplaat

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Kaal
Materiaal Koper
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Aardingsplaat elektrode
C Materiaal C: Koper (C11000)
E Krulstaartaansluiting C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding)
E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingsmethode)
N: Geen pigtail
A Plaatdiktecode (fabriekstolerantie) A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu)
B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu)
C: 3/32"
D: 1/8"
E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal)
F: 3/8"
G: 1/2"
H: 1/64" (26 GA)
J: 3/16"
H Plaatbreedtecode A: 1” · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18"
K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024 Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers)
1L* Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode)
024* Pigtaillengte (inches)
(T)* Vertind
* Leeg als geen
Bronnen Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy