Exothermische verbindingen
De exothermisch gelaste verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen als een permanente, moleculaire binding die niet loslaat of corrodeert. De verbindingen zijn ontworpen om behouden te blijven gedurende de levensduur van de geleider en/of installatie. Verbindingen van nVent ERICO Cadweld hebben een stroomdraagvermogen dat gelijk is aan of groter is dan dat van de geleider en ze zijn bestand tegen herhaalde stroomstoringen zonder dat ze tijdens de werking falen. Eenmaal voltooid, kunnen installateurs de kwaliteit goed waarborgen door visueel de nieuwe verbinding te inspecteren. Met betrouwbare verbindingen die de IEEE® 837 2014 EMF-testvereisten consequent overtroffen, zoals gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium, is nVent ERICO Cadweld de ultieme lasverbinding.
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 86 resultaten (8190 artikelen)

Kabel naar Web van rail compleet lasapparaat, voeding

Kabel naar kabel

Verbindingsband T6 compleet lassenpaar, signaal

Kabel naar kabel, rail

Kabel naar metalen oppervlak, kathodisch

Kabel naar kabel, zware uitvoering

Alleen matrijs voor speciale werkzaamheden op rupsen, vermogen

Lamineer op aansluitset derde rail

nVent ERICO kadlas één schot voor rail, kabel naar kabel

nVent ERICO kadlas matrijskit met meerdere aansluitingen

nVent ERICO-kadlasexolon, kabel naar kabel